FL MGUARD 4102 PCI - Router
1441187

CRA gereksinimlerini karşılamak üzere hazırlanmaktadır

Security-Router seri, 2 RJ45 port 10/100/1000 Mbit/s, muhafaza sınıfı: IP00, Ortam sıcaklığı (çalışma): -20 °C ... 70 °C, NAT, VPN, IEC 62443-4-2 uyarınca sertifikalandırılmış ürün, Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır, Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır, Konfigüre edilebilir Durum Denetimli Güvenlik Duvarı, Tüm Fonksiyonlar

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Merkezi yönetim aracı
Maksimum güvenlik
Maksimum performans
IT ve OT güvenlik entegrasyonu
mGuard güvenlik teknolojisi