FL MGUARD 4102 PCIE
-
Router
1357842
Security-Router seri, 2 RJ45 port 10/100/1000 Mbit/s, muhafaza sınıfı: IP00, Ortam sıcaklığı (çalışma): -20 °C ... 70 °C, NAT, VPN, IEC 62443-4-2 uyarınca sertifikalandırılmış ürün, Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır, Konfigüre edilebilir Durum Denetimli Güvenlik Duvarı, Tüm Fonksiyonlar
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Merkezi yönetim aracı
Maksimum güvenlik
Maksimum performans
IT ve OT güvenlik entegrasyonu
mGuard güvenlik teknolojisi