PTTBV 4 - Çift katlı klemens
1088737

kesit alanı
bağlantı yöntemi
gerilim Piktogram

Çift katlı klemens, nom. gerilim: 1000 V, Termal sürekli akım Ith: 28 A, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, 1. ve 2. kat , Nominal kesit alanı: 4 mm2, kesit alanı: 0,2 mm2 - 6 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Aletsiz direkt bağlantı teknolojisi sayesinde zaman kazandıran iletken bağlantısı
Daha düşük takma kuvvetiyle rahat bağlantı
Yay tasarımı sayesinde yüksek kablo çekme kuvveti
Titreşime dayanıklı ve bakım gerektirmeyen iletken bağlantısı
Standartlaştırılmış CLIPLINE complete köprüleme, markalama ve test aksesuarları sayesinde tam esneklik
İki ayrı devrenin tek bir klemense kompakt entegrasyonu sayesinde yüksek yer tasarrufu
Manuel ve otomatik kablaj için optimize edilmiştir