Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

PTV 2,5-QUATTRO-MT - Bıçaklı ayırma klemensi
1079070

Bıçaklı ayırma klemensi, nom. gerilim: 400 V, nominal akım: 20 A, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit: 0,14 mm2 - 4 mm2, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Kollu tip ayırma bıçağının son konumu, bıçaklı ayırma klemenslerinin anahtarlama durumlarının kalıcı olarak emniyet altına alınmasını ve her zaman açıkça anlaşılabilir olmasını sağlar
Devreler, bir standart tornavida ile kolayca açılabilir
Yandan iletken girişi sayesinde engelsiz kablaj
Kompakt tasarım sayesinde sınırlı bir alanda kablolama sağlanır
Push-in bağlantı klemensleri, CLIPLINE complete sisteminin sistem özellikleri ile karakterize edilir
Çift fonksiyonlu şaft test tesisine ek olarak, tüm terminal blokları bir ilave test bağlantısı sağlarlar