String combiner box for photovoltaic systems up to 1000 V DC for the connection of 4 x 2 strings. With surge protection (type 2) and cable glands for the input and output side.
Cutii de joncțiune pentru string-uri destinate sistemelor fotovoltaice
Pentru a asigura o protecție optimă a sistemelor fotovoltaice împotriva loviturilor de trăsnet și descărcărilor, este necesară utilizarea unor cutii de joncțiune pentru string-uri. Cutiile noastre de joncțiune pentru string-uri gata de instalare și care pot fi conectate imediat sunt soluții eficiente de sistem, care protejează direct invertorul de intrări de curenți continui, respectiv alternativi. Astfel, inducerea unei descărcări este direcționată direct spre potențialul de împământare.
String combiner box for photovoltaic systems up to 1,000 V DC for connecting 4x 2 strings. With surge protection (type 1/2) and cable glands for the input and output side
String combiner box for photovoltaic systems up to 1000 V DC for connecting 1x 3 strings. With surge protection (type 1/2) and cable glands for the input and output side. Connection of the DC output to the terminal block via aluminum or copper conductor.
String combiner box for photovoltaic systems up to 1,000 V DC for connecting 3x 1 string. With surge protection (type 1/2) and SUNCLIX DC connectors for the input and output side (SUNCLIX mating connectors supplied as standard).
String combiner box (SCB); MPP voltage: 1000 V DC; number of strings: 1; number of supported MPP trackers: 2; equipment: without special equipment; surge protection: T2; type of cable entry: MC4-Evo 2; scope of supply: without DC connector for connecting the SCB
String combiner box for photovoltaic systems up to 1000 V DC for connecting 2x 2 strings. With surge protection (type 1/2) and cable glands for the input and output sides.
String combiner box for photovoltaic systems up to 1000 V DC for connecting 1x 1 string. With surge protection (type 2), DC switch disconnector, and cable glands for the input and output side.
String combiner box; MPP voltage: 1500 V DC; string count: 16; equipment: DC switch disconnector, surge protection (type 1/2), fuse holder (DC +/-, fuse-link can be selected); conductor cross-section DC OUT: 300 mm2, max.; housing orientation: portrait; type of cable entry: cable gland
String combiner box for photovoltaic systems up to 1,000 V DC for connecting 6x 1 string. With surge protection (type 1/2) and SUNCLIX DC connectors for the input and output side (SUNCLIX mating connectors supplied as standard).
String combiner box (SCB); MPP voltage: 1000 V DC; number of strings: 1; number of supported MPP trackers: 1; surge protection: T2; type of cable entry: MC4-Evo 2
Soluții versatile pentru protecția împotriva descărcărilor a proiectelor solare
Indiferent dacă instalezi și operezi un sistem fotovoltaic de acoperiș sau un parc solar mare, îți putem oferi măsurile adecvate de protecție împotriva descărcărilor. Aici poți afla totul despre provocările specifice și despre produsele noastre inovatoare care îți protejează eficient instalațiile. Află mai multe despre cazul tău specific și cum putem contribui noi la protecția adecvată împotriva descărcărilor:
Avantaje
- Toate cutiile au carcase de protecție împotriva prafului și a stropilor (IP65)
- Instalare și punere în funcțiune rapidă datorită cutiilor de joncțiune pentru string-uri preasamblate
- Conectarea simplificată a conductorului de potențial de protecție datorită opțiunilor de conectare suficiente în cutia de joncțiune pentru string-uri
- Cutiile pot fi configurate rapid în funcție de nevoi
- Fără costuri de întreținere datorită conectării șirurilor fotovoltaice prin tehnologiile de conectare SUNCLIX sau Push-in
- Cutiile de protecție pentru sisteme fotovoltaice cu tehnologie de conectare SUNCLIX au conectorii necesari deja incluși în pachetul de livrare
- Combinație de dispozitive de comutare conforme cu DIN EN 61439
Cutiile de joncțiune pentru string-uri preasamblate protejează în mod eficient sistemele de acoperiș
Cutii de joncțiune pentru string-uri destinate sistemelor fotovoltaice
Cu ajutorul cutiilor de joncțiune pentru string-uri preasamblate, Phoenix Contact oferă soluții eficiente de sistem care protejează direct invertorul înainte de intrările de tensiune continuă.
Astfel, inducerea unei descărcări este direcționată spre potențialul de împământare. În baza unor specificații clare, putem realiza variante noi într-o perioadă scurtă de timp.
Siguranță în caz de pericol și în timpul efectuării lucrărilor de întreținere
Deconectare de urgență în caz de incendiu și funcție de disjunctor
Oferim atât deconectare de urgență în caz de incendiu, respectiv funcție de disjunctor, cât și protecție împotriva descărcărilor într-un singur dispozitiv. Prin intermediul unui comutator pentru deconectare în caz de urgență este posibilă deconectarea sistemului fotovoltaic de la distanță. Acest lucru oferă astfel cea mai mare siguranță posibilă în caz de pericol și în timpul efectuării lucrărilor de întreținere.
Cablare simplă: configurarea conectorilor solari fără unelte speciale
Conector fotovoltaic
Pentru a conecta șirurile de panouri fotovoltaice, cutiile de joncțiune pentru string-uri sunt echipate fie cu trecerile noastre prin panou SUNCLIX, fie cu presetupe pentru conectarea în blocuri terminale de tip push-in. Conectorii SUNCLIX de la Phoenix Contact și blocurile terminale de tip push-in îmbină avantajele unei instalări facile și ale unei conexiuni eficiente și fără întreținere.