Cutii de joncțiune pentru string-uri destinate sistemelor fotovoltaice

Cutii de joncțiune pentru string-uri destinate sistemelor fotovoltaice

Pentru a asigura o protecție optimă a sistemelor fotovoltaice împotriva loviturilor de trăsnet și descărcărilor, este necesară utilizarea unor cutii de joncțiune pentru string-uri. Cutiile noastre de joncțiune pentru string-uri gata de instalare și care pot fi conectate imediat sunt soluții eficiente de sistem, care protejează direct invertorul de intrări de curenți continui, respectiv alternativi. Astfel, inducerea unei descărcări este direcționată direct spre potențialul de împământare.

Configurabil
Go to Product Detail Page for item 1694146
SOL-SC-20ST-P-1-XF-11331 - String combiner box (SCB)
SOL-SC-20ST-P-1-XF-11331 - String combiner box (SCB)
1694146

String combiner box (SCB); MPP voltage: 1500 V DC; number of strings: 20; number of supported MPP trackers: 1; surge protection: T1 / T2; equipment: Fuse holder (string fuse 10.3 x 85 mm configurable), DC switch disconnector, String monitoring; conductor cross-section (DC output): max. 300 mm2; communication: RS-485; orientation: Portrait; type of cable entry: Cable gland; scope of supply: Accessory kit with mounting material

Instalație solară

Soluții versatile pentru protecția împotriva descărcărilor a proiectelor solare

Indiferent dacă instalezi și operezi un sistem fotovoltaic de acoperiș sau un parc solar mare, îți putem oferi măsurile adecvate de protecție împotriva descărcărilor. Aici poți afla totul despre provocările specifice și despre produsele noastre inovatoare care îți protejează eficient instalațiile. Află mai multe despre cazul tău specific și cum putem contribui noi la protecția adecvată împotriva descărcărilor:

Avantaje

  • Toate cutiile au carcase de protecție împotriva prafului și a stropilor (IP65)
  • Instalare și punere în funcțiune rapidă datorită cutiilor de joncțiune pentru string-uri preasamblate
  • Conectarea simplificată a conductorului de potențial de protecție datorită opțiunilor de conectare suficiente în cutia de joncțiune pentru string-uri
  • Cutiile pot fi configurate rapid în funcție de nevoi
  • Fără costuri de întreținere datorită conectării șirurilor fotovoltaice prin tehnologiile de conectare SUNCLIX sau Push-in
  • Cutiile de protecție pentru sisteme fotovoltaice cu tehnologie de conectare SUNCLIX au conectorii necesari deja incluși în pachetul de livrare
  • Combinație de dispozitive de comutare conforme cu DIN EN 61439

Produse noi

Exemplu cutie de joncțiune string-uri cu întrerupător de sarcină

Cutii de joncțiune string-uri pentru sisteme fotovoltaice

Separare sigură în caz de incendiu

Organizațiile de protecție împotriva incendiilor și asiguratorii recomandă din ce în ce mai mult așa-numitele comutatoare pentru pompieri. Pentru a minimiza riscurile pentru echipele de intervenție și pentru a asigura stingerea incendiilor în condiții de siguranță, obiectivul este deconectarea automată fără sarcină a stringurilor, cât mai aproape de modulele fotovoltaice, în cazul unei situații de urgență.

Caracteristici principale

  • Întrerupător motorizat
  • Protecție integrată împotriva descărcărilor (tip T1/2)
  • Compatibil cu până la 12 trackere MPP
  • Suportă până la 2 stringuri per tracker MPP, cu curent de până la 20 A pe string
  • Conexiune fără întreținere datorită tehnologiei de conectare push-in sau SUNCLIX
  • Respectă standardul DIN EN 61439

Avantaje

  • Deconectare automată a stringurilor din apropierea modulelor fotovoltaice
  • Instalare și punere în funcțiune rapide datorită cutiilor de joncțiune preasamblate
  • Economie de spațiu la instalare, datorită designului compact
  • Conectarea simplificată a protecției împotriva curentului de trăsnet datorită multiple opțiuni de conectare
  • Reducerea efortului de instalare prin combinarea șirurilor fotovoltaice într-o singură cutie

Cutie de joncțiune pentru string-uri preasamblată

Cutiile de joncțiune pentru string-uri preasamblate protejează în mod eficient sistemele de acoperiș

Cutii de joncțiune pentru string-uri destinate sistemelor fotovoltaice

Cu ajutorul cutiilor de joncțiune pentru string-uri preasamblate, Phoenix Contact oferă soluții eficiente de sistem care protejează direct invertorul înainte de intrările de tensiune continuă.

Astfel, inducerea unei descărcări este direcționată spre potențialul de împământare. În baza unor specificații clare, putem realiza variante noi într-o perioadă scurtă de timp.

Exemplu de deconectare de urgență în caz de incendiu

Siguranță în caz de pericol și în timpul efectuării lucrărilor de întreținere

Deconectare de urgență în caz de incendiu și funcție de disjunctor

Oferim atât deconectare de urgență în caz de incendiu, respectiv funcție de disjunctor, cât și protecție împotriva descărcărilor într-un singur dispozitiv. Prin intermediul unui comutator pentru deconectare în caz de urgență este posibilă deconectarea sistemului fotovoltaic de la distanță. Acest lucru oferă astfel cea mai mare siguranță posibilă în caz de pericol și în timpul efectuării lucrărilor de întreținere.

Exemplu de produs conector fotovoltaic în aplicație

Cablare simplă: configurarea conectorilor solari fără unelte speciale

Conector fotovoltaic

Pentru a conecta șirurile de panouri fotovoltaice, cutiile de joncțiune pentru string-uri sunt echipate fie cu trecerile noastre prin panou SUNCLIX, fie cu presetupe pentru conectarea în blocuri terminale de tip push-in. Conectorii SUNCLIX de la Phoenix Contact și blocurile terminale de tip push-in îmbină avantajele unei instalări facile și ale unei conexiuni eficiente și fără întreținere.

Informații suplimentare
Protecție împotriva descărcărilor și accesorii fotovoltaice

Pentru a proteja în mod optim diferitele componente ale sistemelor de acoperiș împotriva loviturilor directe de trăsnet și a descărcărilor este necesară utilizarea unor cutii de joncțiune pentru string-uri. Phoenix Contact oferă un portofoliu vast de diverse cutii de joncțiune pentru string-uri care pot fi instalate și conectate imediat la sistemele fotovoltaice de acoperiș.

Vizualizează și descarcă documentul în format electronic
Conversație între un instalator de instalații electrice pe un sistem fotovoltaic de acoperiș și un angajat Phoenix Contact cu un dispozitiv de protecție împotriva descărcărilor în mână