- Loc de instalare c.c. 2 Protecție împotriva descărcărilor de curent continuu în apropierea modulelor fotovoltaice: descărcător de tip 2
- Loc de instalare c.c. 1 Protecție împotriva descărcărilor de curent continuu în apropierea invertorului: descărcător de tip 2, dacă lungimea cablului dintre c.c. 1 și invertor >10 m
- Loc de instalare c.a. 2 Protecție împotriva descărcărilor de curent alternativ pe partea de curent alternativ a invertorului: descărcător de tip 2, dacă lungimea cablului între c.a. 1 și c.a. 2 >10 m
- Loc de instalare c.a. 1 Protecție împotriva descărcărilor de curent alternativ în distribuitorul principal: descărcător de tip 2
Protecție împotriva descărcărilor pentru sistemele fotovoltaice de acoperiș Informați-vă cu privire la protecția optimă împotriva descărcărilor pentru aplicația dumneavoastră.
Provocare
Evitarea pierderilor de randament și a costurilor ridicate de reparații
Pentru a evita depășirea timpilor de amortizare planificați, timpii de nefuncționare îndelungați și costurile de reparație ridicate trebuie evitate. Cu toate acestea, efectele loviturilor de trăsnet și ale descărcărilor pot cauza daune semnificative la nivelul sistemului. Prin urmare, un concept de protecție împotriva descărcărilor este extrem de important pentru funcționarea fără probleme a sistemelor fotovoltaice de acoperiș. Conceptul ar trebui să includă protecția invertorului, a modulelor fotovoltaice și, în cazul sistemelor fotovoltaice de acoperiș cu un sistem exterior de protecție împotriva trăsnetului, a clădirii în sine.
Cerințe normative
Standardele sunt un instrument eficient pentru asigurarea calității, eficienței și siguranței. Pentru sistemele fotovoltaice de acoperiș, accentul este pus pe două standarde:
- HD-60364-7-712 pentru planificarea și instalarea sistemelor fotovoltaice
- EN 62305-3 supliment 5 pentru selectarea și instalarea protecției împotriva curentului de trăsnet și a descărcărilor
Ce cerințe trebuie să îndeplinească conceptele de protecție împotriva descărcărilor pentru sistemele de acoperiș? Următoarea interpretare în conformitate cu EN 62305-3 supliment 5 este menită să ofere asistență:
- Loc de instalare c.c. 2 Protecție împotriva descărcărilor de curent continuu în apropierea modulelor fotovoltaice: descărcător de tip 2
- Loc de instalare c.c. 1 Protecție împotriva descărcărilor de curent continuu în apropierea invertorului: descărcător de tip 2, dacă lungimea cablului dintre c.c. 1 și invertor >10 m
- Loc de instalare c.a. 2 Protecție împotriva descărcărilor de curent alternativ pe partea de curent alternativ a invertorului: descărcător de tip 2, dacă lungimea cablului între c.a. 1 și c.a. 2 >10 m
- Loc de instalare c.a. 1 Protecție împotriva descărcărilor de curent alternativ în distribuitorul principal: descărcător de tip 1
- Loc de instalare c.c. 2 Protecție împotriva descărcărilor de curent continuu în apropierea modulelor fotovoltaice: descărcător de tip 1
- Loc de instalare c.c. 1 Protecție împotriva descărcărilor de curent continuu în apropierea invertorului: descărcător de tip 1
- Loc de instalare c.a. 2 Protecție împotriva descărcărilor de curent alternativ pe partea de curent alternativ a invertorului: descărcător de tip 1
- Loc de instalare c.a. 1 Protecție împotriva descărcărilor de curent alternativ în distribuitorul principal: descărcător de tip 1
Soluție
Cutii de joncțiune pentru string-uri destinate sistemelor fotovoltaice
Ca răspuns la aceste provocări, oferim soluții de sistem preasamblate sub formă de cutii de joncțiune pentru string-uri eficiente care protejează invertoarele sistemelor fotovoltaice de acoperiș direct înaintea intrărilor pentru tensiune continuă. Astfel, inducerea unei descărcări este direcționată spre potențialul de împământare.
Avantaje
- Protecția unui număr mare de invertoare de la intrările de tensiune continuă datorită unui portofoliu larg de produse
- Instalare și punere în funcțiune rapidă datorită cutiilor de joncțiune pentru string-uri preasamblate
- Conectare simplificată a conductorului de egalizare a potențialului pentru protecție împotriva curentului de trăsnet datorită opțiunilor de conectare suficiente în cutia de joncțiune pentru string-uri
- Conexiune fără întreținere a șirurilor de panouri fotovoltaice cu tehnologia de conectare SUNCLIX sau push-in
În 3 pași până la cutia de joncțiune pentru string-uri corespunzătoare:
Următoarele criterii pentru invertorul care urmează să fie utilizat sunt foarte importante pentru selectarea cutiei de joncțiune pentru string-uri adecvate:
- Număr de trackere MPP
- Număr de string-uri per tracker MPP
- Curent maxim per tracker MPP
Atunci când se selectează cutia de joncțiune pentru string-uri adecvată, este relevant dacă clădirea dispune sau nu de o protecție exterioară împotriva curentului de trăsnet:
Clădiri fără protecție exterioară împotriva curentului de trăsnet:
- Descărcător de tip 2 adecvat
Clădiri cu protecție exterioară împotriva curentului de trăsnet:
- Descărcător de tip 2, dacă distanța de separare „s” este respectată
- Descărcător de tip 1 (sau descărcător combinat 1/2), dacă distanța de separare „s” nu este respectată
Alegerea tehnologiei de conectare adecvate pentru cutiile de joncțiune pentru string-uri influențează eficiența, siguranța, durabilitatea și mentenabilitatea sistemului. Astfel, sunt disponibile două opțiuni.
- Conector SUNCLIX
- Presetupă cu tehnologie de tip push-in
Răspunzând la întrebările cheie de mai sus utilizând funcția de filtrare de pe pagina cu lista de produse, poți găsi rapid și ușor produsul corespunzător. Prin urmare, principalele criterii de filtrare pentru restrângerea produselor sunt următoarele:
- Număr de trackere MPP acceptate
- Număr de string-uri (per tracker MPP)
- Clasa descărcătorului în conformitate cu IEC
- Tipul de introducere a cablului
Dacă există cerințe suplimentare (de exemplu, întrerupătoare de separare a sarcinii pentru curent continuu, siguranțe), poți restrânge și aceste opțiuni în filtrare. Acest lucru te va ajuta să găsești rapid o soluție individuală.
Sfat special: funcția noastră de verificare a compatibilității te ajută să găsești cutia de joncțiune pentru string-uri adecvată pentru invertorul tău în doar trei pași.
Informații importante și întrebări frecvente (FAQ)
Descoperă multe alte informații importante cu privire la protecția împotriva descărcărilor pentru sisteme fotovoltaice și utilizarea cutiilor de joncțiune pentru string-uri în secțiunea noastră cuprinzătoare de întrebări frecvente. Aici vei găsi răspunsuri detaliate și informații utile pentru a te ajuta la planificarea și implementarea proiectelor tale.
Structura tipică a cutiilor noastre de joncțiune pentru string-uri
Deconectare automată datorită întrerupătorului de separare a sarcinii în caz de incendiu
Nu există nicio prescripție generală pentru așa-numitele întrerupătoare de separare a sarcinii în caz de incendiu în sistemele fotovoltaice de acoperiș, însă organizațiile de protecție împotriva incendiilor și asiguratorii recomandă utilizarea acestora. Scopul principal este de a comuta „automat” șirurile de panouri fotovoltaice fără sarcină cât mai aproape posibil de modulele fotovoltaice atunci când sunt utilizate. Acest lucru minimizează riscurile pentru serviciile de urgență. Combaterea sigură a incendiilor este garantată.
Indiferent dacă clădirea este echipată sau nu cu un sistem fotovoltaic, trebuie să se asigure faptul că zona afectată nu este sub tensiune înainte de efectuarea lucrărilor de stingere a incendiului. Acest lucru poate fi efectuat, de exemplu, prin acționarea întrerupătorului principal sau prin îndepărtarea siguranțelor. Această procedură întrerupe, de asemenea, alimentarea cu tensiune a întrerupătoarelor motorizate de separare a sarcinii din cutia de joncțiune pentru string-uri, care deconectează „automat” cablurile de curent continuu din clădire. Un alt avantaj este reconectarea motorizată a întrerupătorului de separare a sarcinii. Opririle intenționate, neintenționate sau datorate căderilor rețelei de alimentare nu duc la intervenții de service costisitoare, deoarece întrerupătoarele de separare a sarcinii sunt conectate din nou printr-o resetare motorizată.
Contact
Întrebări frecvente (FAQ)
Când este utilă utilizarea întrerupătorului de separare a sarcinii pentru curent continuu?
Un întrerupător de separare a sarcinii pentru curent continuu este obligatoriu în orice sistem fotovoltaic, deoarece contribuie la siguranță și la mentenabilitate. Conexiunile pot fi deconectate în siguranță numai într-o stare fără sarcină. Întrerupătoarele de separare a sarcinii sunt adesea integrate în invertor, dar în cazul traseelor lungi de cabluri, o mare parte a sistemului rămâne încă sub tensiune. Acest lucru trebuie evitat în timpul lucrărilor de întreținere sau reparații.
Soluția: instalează un întrerupător de separare a sarcinii pentru curent continuu în apropierea modulelor fotovoltaice. Cutiile noastre de joncțiune pentru string-uri combină acest întrerupător cu protecția împotriva descărcărilor și simplifică cablarea către invertor.
Este posibilă utilizarea în spații exterioare neprotejate?
Instalarea cutiilor de joncțiune pentru string-uri (GAK) în spații exterioare neprotejate este uneori inevitabilă. Deși cutiile de joncțiune pentru string-uri cu grad de protecție IP65 sunt etanșe la praf și protejate împotriva jeturilor de apă, verificările în conformitate cu DIN EN 60529 sunt doar comparative și nu simulează condițiile reale. Prin urmare, acoperișurile de protecție împotriva intemperiilor sunt esențiale. Acestea protejează cutiile de joncțiune pentru string-uri din spațiile exterioare împotriva umezelii stagnante, supraîncălzirii datorate radiației solare și formării condensului. De asemenea, durata de viață și eficiența cutiilor de joncțiune pentru string-uri cresc semnificativ.
Cum pot fi minimizate pierderile pe cablu?
Din cauza condițiilor variate ale locației, în anumite sisteme fotovoltaice de acoperiș pot apărea lungimi de cablu foarte mari. Pentru a minimiza puterea disipată, poate fi necesară mărirea secțiunilor transversale ale cablurilor. Cutiile de joncțiune pentru string-uri standard oferă adesea doar o flexibilitate limitată în ceea ce privește secțiunile transversale ale conexiunii. Pe de altă parte, o selecție a variantelor noaste permite o secțiune transversală extinsă a conexiunii pentru a îndeplini aceste cerințe.
Siguranțele: de ce joacă un rol secundar în sistemele de acoperiș?
În Europa, în conformitate cu HD 60364 partea 7-712, siguranțele fotovoltaice sunt necesare numai în sistemele cu trei sau mai multe șiruri de panouri fotovoltaice conectate în paralel per tracker MPP. Dacă trei sau mai multe șiruri de panouri fotovoltaice sunt conectate în paralel, curenții reziduali pot duce la deteriorarea modulelor sau a cablurilor. În astfel de cazuri, siguranțele fotovoltaice sunt esențiale pentru prevenirea vătămărilor corporale și a daunelor la nivelul clădirilor. Multe invertoare moderne permit doar conectarea a până la 2 string-uri per tracker MPP. Informații privind rezistența la curentul invers și protecția maximă pot fi găsite în fișa cu date tehnice a producătorului modulului. Sistemele fotovoltaice cu optimizatoare de putere pentru curent continuu sau invertoare cu deconectare selectivă a string-urilor, care pot preveni curenții reziduali, sunt o excepție. În unele cazuri, este posibilă eliminarea parțială a siguranțelor fotovoltaice, însă informațiile producătorului trebuie respectate întotdeauna.
Ce trebuie luat în considerare la instalarea unui sistem exterior de protecție împotriva curentului de trăsnet?
Un sistem fotovoltaic și un sistem exterior de protecție împotriva curentului de trăsnet împart suprafața acoperișului. Instalarea concomitentă a sistemului fotovoltaic și a sistemului de protecție împotriva curentului de trăsnet poate fi desfășurată fără probleme. La montarea ulterioară a unui sistem fotovoltaic pe un acoperiș pe care este instalat deja un sistem de protecție împotriva curentului de trăsnet, trebuie luate în considerare mai multe aspecte. Află aici mai multe despre distanțele de separare, deformarea datorată greutății, umbrire și ghidajul de cabluri.
Ce tehnologii de conectare sunt disponibile?
Alegerea tehnologiei de conectare adecvate pentru cutiile de joncțiune pentru string-uri are o influență decisivă asupra eficienței, siguranței, durabilității și mentenabilității sistemului. Sunt disponibile două opțiuni:
1. Tehnologie de conectare debroșabilă: SUNCLIX
Această tehnologie este extrem de ușor de instalat și are o mentenabilitate ridicată. Conectorii tată necesari sunt incluși în setul de livrare al cutiei de joncțiune pentru string-uri, iar datorită tehnologiei de conectare cu arc, nu este necesară nicio unealtă pentru sertizat. Mecanismul patentat de deblocare funcționează fără unelte speciale și permite, de asemenea, designuri compacte ale cutiilor de joncțiune pentru string-uri.
2. Conectare directă prin intermediul blocurilor terminale de conectare cu tehnologie de tip push-in
În plus față de soluțiile debroșabile, cablurile pot fi introduse și prin presetupe. Blocurile terminale de conectare cu tehnologie de tip push-in permit conectarea simplă și directă a conexiunii conductorului.
Este posibilă și conectarea conductorilor din aluminiu?
Conductorii din aluminiu sunt o alegere populară în cadrul instalațiilor fotovoltaice datorită greutății reduse și eficienței costurilor. Cu toate acestea, aceștia necesită blocuri terminale de conectare și tehnici speciale pentru a asigura o conectare sigură și permanentă. Deoarece cutiile de joncțiune pentru string-uri standard nu sunt proiectate pentru conectarea directă a conductorilor din aluminiu, sunt necesare soluții personalizate. Acestea previn coroziunea și problemele de contact.