Datorită portofoliului cuprinzător de conectori pentru transmisia datelor dispui întotdeauna de conexiunea adecvată. Într-un mod simplu: pentru că Phoenix Contact oferă toate interfețele de dispozitiv necesare. Cu gama noastră largă de designuri, codări și dispuneri ale pinilor avem soluția completă pentru cablare din cupru sau fibră optică.
Conectori circulari şi conectori de date pentru circuit imprimat
Conectorii circulari şi de date pentru circuite imprimate vă oferă soluţii perfecte pentru aplicaţii industriale şi pentru conectarea în reţea a dispozitivelor inteligente. Conectorii rotunzi M8 şi M12, precum şi conectorii de date RJ45, D-SUB, HDMI, coaxiali, cu fibră optică sau SPE permit o transfer de date conform standardelor viitorului. Portofoliul nostru include variante pentru unda automată, lipire SMT sau THR, precum şi toate codificările comune, distribuția pinilor unui conector şi grade de protecţie.
Device connector rear mounting, 5-position, Pin, straight, M12, A-coding, Wave soldering
Contact carrier, Ethernet, 8-position, Socket, straight, M12, X-coding, SMD reflow, Item is lead-free in accordance with RoHS II without Exemption 6c (Pb < 0.1 %)
Avantaje
- Soluții optime pentru circuitul imprimat prin intermediul conectorilor circulari M8 și M12 pe partea dispozitivului și al conectorilor de date de la RJ45, USB, SPE și D-SUB până la conexiuni coaxiale și prin fibră optică
- Flexibilitate înaltă datorită variantelor ecranate și neecranate, ieșirilor pare și impare, diferitelor tipuri de semnal și tuturor gradelor de protecție uzuale
- Conectare rapidă datorită soluțiilor inovatoare de conectare pentru dispozitive în toate gradele de protecție și codările uzuale în industrie
- Variante de portofoliu pentru procese automate de cositorire
Produse noi
Caracteristici principale
Îți oferim conectorii potriviți pentru montarea pe circuit imprimat pentru aplicația ta. Beneficiezi de o lățime de bandă unică a portofoliului.
Conectori circulari și conectori de date pentru circuit imprimat | |
---|---|
Codări | Pentru toate rețelele uzuale (A, B, D, K, L, M, S, T, X, Y) |
Numere de poziții | 2 până la 12 |
Fețe ale conectorului | 3+PE, 4+PE, 5+PE, RJ45, SPE, SPE M8 |
Grade de protecție | IP20 până la IP69K |
Viteze de transfer | 1 până la 10 Gbps |
Tipuri de senzori | Universal, Ethernet, PROFINET, Single Pair Ethernet |
Din aceste motive suntem partenerul ideal
Numărul de conexiuni dintre utilaje, componentele utilajelor și utilizatori este în creștere. Prin urmare, cantitatea de date crește însă spațiul disponibil rămâne același. Prin competența de consiliere a Phoenix Contact obții soluția adecvată pentru interfața ta de dispozitiv: experții noștri în comunicații de date găsesc soluții inteligente pentru aplicația ta.
Vă asistăm la procesul de planificare: vă ajutăm la dezvoltarea aparatului, de exemplu prin configurarea rapidă și cu date 2D/3D pentru software-ul dumneavoastră CAD. Vă ajutăm și cu pachetul de asistență: un serviciu de mostre gratuit și un sistem de logistică fiabil disponibil la nivel mondial datorită comenzilor online.
Conectorii de înaltă calitate ai Phoenix Contact sunt realizați pentru o comunicare fiabilă și de durată a aparatelor. Datorită competenței noastre extensive în tehnologia de conectare, profitați de soluții inovatoare și disponibilitate pe termen lung a produsului. Verificările în laborator mai exigente decât standardele și aprobările internaționale confirmă calitatea produselor noastre.
Tehnologii
Află mai multe despre tehnologia Single Pair Ethernet, cheia pentru transmiterea integrată de date și putere de la senzor până în cloud.
Beneficiezi de o transmitere eficientă de date prin intermediul unei tehnologii consacrate, pe bază de cupru.
Transferul de date prin fibră optică permite rate de transfer al datelor de până la 40 Gbps pe mai mulți kilometri.
5G, OPC UA, LoRaWAN, IEC 60870-5-104: tehnologiile de transfer sustenabile pentru o comunicație sigură.
De la conexiunea de tip push-in prin conductori multipli până la îmbinarea cu șuruburi: informează-te cu privire la numeroasele tehnologii de conectare.
Asamblează circuitele imprimate în mod eficient și în condiții de siguranță a procesului: tehnologia noastră pentru conectarea dispozitivelor este adecvată pentru producția manuală, semi-automatizată și complet automatizată.