Datorită portofoliului cuprinzător de conectori pentru transmisia datelor dispui întotdeauna de conexiunea adecvată. Într-un mod simplu: pentru că Phoenix Contact oferă toate interfețele de dispozitiv necesare. Cu gama noastră largă de designuri, codări și dispuneri ale pinilor avem soluția completă pentru cablare din cupru sau fibră optică.
Filtered RJ45 PCB connectors, 1x1 single-port, connection direction of the connector to the PCB: 90 °, Tab up, Shielded, shield springs, LED (green, yellow), number of positions: 8, 1 Gbps, THT, THD, Wave, IP20, type of packaging: Tray