T distributor, connection method: IDC connection, number of positions: 3+PE, 1 mm2 ... 2.5 mm2, 690 V, 20 A, PA, black, With three QUICKON nuts, coding: Coding profile, external cable diameter: 9 mm ... 14 mm
Distribuitoare pentru sisteme de instalare
Cu ajutorul distribuitoarelor preasamblate în diferite variante, poți realiza instalația electrică rapid și cu stabilitate pe termen lung. Distribuitoarele T permit realizarea liniilor de derivație în sistemele de inele într-un mod simplu. În funcție de scopul de utilizare, distribuitoarele H oferă până la trei ieșiri și permit astfel structuri de tip stea în instalația ta electrică.
Insert seal for QUICKON T-distributor, for IP65 sealing of thin power conductors (10 - 12.5 mm)
Avantaje
- Distribuție simplă și cu economie de timp a energiei pentru proiecte mari de cablare
- Tehnologiile de conectare rapidă și de blocare oferă o instalare și montare sigură și confortabilă
- Materialele robuste și rezistente la intemperii permit utilizarea în interior și în aer liber
- Sunt disponibile variante personalizate și asamblări la cerere
Produse noi
Distribuție a energiei IPD configurată confortabil și individual
Configurator pentru conectori de instalare și distribuitoare de instalație
Configurează-ți în mod confortabil distribuția energiei cu ajutorul conectorilor de instalare și a distribuitoarelor de instalație IPD. Adaptează-ți conectorii și lungimile cablurilor în mod simplu în funcție de cerințele tale. Navigarea intuitivă a meniului și afișajul 3D fac din configurare o joacă de copii. Exportă lista de articole sau comandă-ți soluția direct.
Sistemul de instalare IPD cu conexiune de tip push-in
Experimentează o distribuție fără efort a energiei cu ajutorul conectorilor de instalare și a distribuitoarelor de instalație din seria IPD. Sistemul de instalare IPD se instalează simplu și fără unelte, datorită tehnologiei de tip push-in și a sistemului de blocare rapidă. Instalarea este efectuată rapid și sigur, chiar și în zonele greu accesibile. Toate componentele sunt deosebit de robuste și sunt protejate împotriva apei și a prafului cu IP66, IP68 și IP69K. Acest lucru garantează o cablare de alimentare stabilă pe o perioadă lungă de timp într-un mediu exterior sau industrial dificil.
Sistem de instalare QPD cu conexiune IDC
În domeniul industrial, distribuția de energie nu trebuie să fie un proces laborios și complicat. Sistemul de instalare QPD, pentru valori de până la 690 V/40 A demonstrează acest lucru. Datorită conexiunii cu dislocare IDC QUICKON, cablurile de până la 5 x 6,0 mm² sunt conectate ușor și rapid, fără dezizolare și fără șuruburi. Poți alege între conexiunile fixe și debroșabile și, astfel, poți proiecta soluții flexibile de distribuție.
Sistemul de instalare PRC
Sistemul de instalare PRC este ideal pentru transferul compact și sigur de putere până la 35 A. Gradele ridicate de protecție și rezistența la impact până la IK08 asigură distribuția curentului chiar și în condiții de mediu extreme. Mecanismul de blocare și deblocare, manual sau cu o unealtă, oferă flexibilitate la instalare și la întreținerea sistemului.