Datorită portofoliului cuprinzător de conectori pentru transmisia datelor dispui întotdeauna de conexiunea adecvată. Într-un mod simplu: pentru că Phoenix Contact oferă toate interfețele de dispozitiv necesare. Cu gama noastră largă de designuri, codări și dispuneri ale pinilor avem soluția completă pentru cablare din cupru sau fibră optică.
SPE PCB connector, design: IEC 63171-2, degree of protection: IP20, number of positions: 2, 1 Gbps, CAT B (ISO/IEC 63171), material: Metal, connection method: THR solder connection, cable outlet: straight, Single Pair Ethernet