Datorită portofoliului cuprinzător de conectori pentru transmisia datelor dispui întotdeauna de conexiunea adecvată. Într-un mod simplu: pentru că Phoenix Contact oferă toate interfețele de dispozitiv necesare. Cu gama noastră largă de designuri, codări și dispuneri ale pinilor avem soluția completă pentru cablare din cupru sau fibră optică.
RJ45 connector, design: RJ45, degree of protection: IP67, number of positions: 2, 10 Gbps, CAT6A, material: Plastic, connection method: Crimp connection, connection cross section: AWG 24- 27, cable outlet: straight, color: gray, Ethernet/PROFINET