Datorită portofoliului cuprinzător de conectori pentru transmisia datelor dispui întotdeauna de conexiunea adecvată. Într-un mod simplu: pentru că Phoenix Contact oferă toate interfețele de dispozitiv necesare. Cu gama noastră largă de designuri, codări și dispuneri ale pinilor avem soluția completă pentru cablare din cupru sau fibră optică.
Data connector, CANopen®, DeviceNet™, 5-position, unshielded, Socket angled M12, coding: A, Push-lock spring connection, knurl material: Plastic, external cable diameter 4 mm ... 8 mm