Noul conector de înaltă viteză permite pentru prima dată transmiterea de date la o viteză de până la 28 Gbps. Acest salt în performanță este acum o realitate datorită arhitecturii inteligente a componentelor și a producției orientate spre calitate. Se utilizează materiale și suprafețe de contact de înaltă calitate. Menținând în același timp standardul de piață stabilit, clienților li se oferă acum posibilități de design complet noi.
SMD socket, nominal current: 3 A, test voltage: 500 V AC, number of positions: 50, pitch: 2.54 mm, color: black, contact surface: Au, contact connection type: Socket, mounting: SMD soldering