System archiwizacji i wizualizacji oraz analizy danych pomiarowych w chmurze EMMA Smart Service

System archiwizacji i wizualizacji oraz analizy danych pomiarowych w chmurze

System EMMA Smart Service umożliwia wizualizację, analizę i porównywanie danych energetycznych: energii i mocy z dowolnego miejsca na świecie. Można w niej stworzyć swój własny pulpit z różnymi formami wizualizacji danych lub skorzystać z gotowego już szablonu.

  • Oszczędność kosztów – nie wymaga dużych nakładów finansowych w instalację systemu pomiarowego, specjalne oprogramowanie czy serwer, na którym przechowywane są dane oraz system SCADA.
  • Oszczędność pracy SUR - brak przy konserwacji systemu, tworzenia kopii zapasowych, aktualizacji systemu do zarządzania.
  • Innowacyjność - system oparty na miernikach EMpro z obsługą IoT.

Budowa systemu

Podłączenie mierników parametrów sieci z obsługą IoTdo lokalnej sieci LAN odbywa się bez dodatkowych bramek IoT a miernik wystarczy podłączyć do switch’a lub router’a. Komunikacja pomiędzy miernikami a chmurą jest bezpieczna dzięki szyfrowaniu TLS.

Do pomiaru prądu można zastosować cewki Rogowskiego (w przypadku istniejących już instalacji) lub przekładniki prądowe (nowe instalacje).

Przykładowe zastosowanie: bezpieczna akwizycja danych energetycznych przez Ethernet do Proficloud

Przykładowe zastosowanie: bezpieczna akwizycja danych energetycznych przez Ethernet do Proficloud