Zarządzanie i skuteczne monitorowanie energii Kontroluj koszty dzięki pomiarowi i analizie zużycia mediów. Pomożemy dobrać rozwiązanie do potrzeb Twojego przedsiębiorstwa od prostego pomiaru energii po kompleksowy system zarządzania mediami.

monitoring energii

Dlaczego warto zainwestować w dobry system do archiwizacji, wizualizacji oraz analizy danych pomiarowych?


Jedno z bardziej znanych powiedzeń biznesowych mówi, że nie można zarządzać czymś, czego nie można zmierzyć. Pomiar i analiza zużycia energii pozwala optymalizować koszty. To pierwszy krok w drodze do zrównoważonej fabryki.

Piotr Zaremba, Menedżer Produktu INTERFACE
Piotr Zaremba

Zainwestuj w dobry system do archiwizacji, wizualizacji oraz analizy danych pomiarowych Monitoruj jakość energii i oszczędzaj koszty

mierniki empro
wizualizacja danych
empro
efektywnoość kosztów
mierniki empro

Zapisuj fakty
Energia elektryczna jest takim samym towarem jak każdy inny i masz prawo oczekiwać, że jej jakość będzie prawidłowa: wartości napięcia, częstotliwości, współczynnika zawartości harmonicznych będą w zakresach ustalonych normami i umową z dostawcą energii.

Energię elektryczną można spożytkować efektywnie lub nie. Aby to ocenić, trzeba wiedzieć jak rozkłada się zużycie energii, jakie urządzenia konsumują jej najwięcej i czy są to wartości oczekiwane. Pożądany jest wstępny audyt energetyczny, jeszcze przed zainstalowaniem systemu pomiarowego.

wizualizacja danych

Obserwuj trendy w czasie
Wszystkie zarejestrowane wartości związane z zużyciem i jakością energii powinny być czytelne i wygodne w analizie. Dzięki graficznej wizualizacji łatwiej o ocenę, wnioski i działania korygujące.

O potencjalnych problemach najczęściej informują zmiany w czasie. Jeżeli dzisiaj w danym czasie moc pobierana wynosi np.10 kW, a jeszcze tydzień temu wynosiła 14 kW, to znaczy, że działania oszczędnościowe się sprawdziły, że udało się wyeliminować wykryte źródła strat.

empro

Analizuj dane całościowo
Na instalację w zakładzie warto spojrzeć jak na żywy organizm, ze swoją dynamiką i zmiennością w czasie. Wyniki odczytane dzisiaj bezpośrednio na wyświetlaczu urządzenia pomiarowego nie są tymi, które odczytamy jutro czy nawet za godzinę. W międzyczasie może uszkodzić się kabel, oprawa oświetleniowa czy zablokować silnik, a być może dostawca energii wyłączył napięcie na kilka minut.

Dlatego sens ma ciągły monitoring instalacji, obejmujący większość zużycia energii w obiekcie (zakładzie, hali produkcyjnej, biurze). Nie ma sztywnej definicji tej większości, zalecamy jednak monitoring 80% całkowitego zużycia. Analizując całą instalację, można znaleźć prawdziwe źródła problemów, czyli potencjalne źródła największych strat finansowych.

efektywnoość kosztów

Wybierz metody działania
Mając pełne informacje, można prowadzić prawidłowe działania. Może to być wyłączanie zbędnych odbiorników, zmiana sekwencji załączania dużych odbiorów, wymiana starych lamp na nowe oświetlenie LED, instalacja dodatkowego UPS-a, aby zapobiegać wyłączeniom automatyki, a nawet wstęp do rozmowy z dostawcą energii na temat jej jakości. O tym zdecyduje rachunek ekonomiczny i sprawdzenie, w jakim tempie zwrócą się poniesione koszty. Tempo wdrażania zmian może być różne, jedno jednak jest pewne – mając zainstalowany system pomiarowy, nie działamy po omacku. Dokładnie wiadomo, co i dlaczego warto zrobić.

Rejestruj dane o zużyciu energii
Wielofunkcyjne mierniki parametrów sieci

Integracja mierników parametrów sieci EMpro jest niezwykle prosta. Dzięki bezpośredniemu podłączeniu cewek Rogowskieg oszczędzisz czas oprzewodowania i konfiguracji. Poza konfiguracją urządzeń serwer WWW umożliwia między innymi rejestrowanie danych, ocenę jakości parametrów sieci oraz wyświetlanie czytelnych wykresów przepływu energii.

Mierniki parametrów sieci EMpro – Najszybszy sposób pomiaru energii

Dowiedz się więcej
mierniki empro

Skontaktuj się z ekspertem Kontroluj koszty dzięki pomiarowi i analizie zużycia mediów Twoim przedsiębiorstwie

Zastanawiasz się od czego zacząć? Jakie mierniki wybrać? Jak skonfigurować system?
Zapewniamy pomoc na każdym kroku:

  • dobierzemy rozwiązanie do Twoich potrzeb: do prostego pomiaru energii po kompleksowy system analizy i zarządzania mediami
  • przygotujemy ofertę cenową
  • zapewnimy wdrożenie ze wsparciem autoryzowanego system integratora

Nowe produkty

Licznik energii DC z atestem kalibracji na szynie DIN

Licznik energii DC z atestem kalibracji

Stworzony do infrastruktury ładowania

Niezwykle kompaktowy licznik energii DC EMpro umożliwia bezpośredni pomiar prądów i napięć do 650 A/1000 V DC. Sprawdzone złącze RS-485 i atest kalibracji są idealne do celów rozliczeniowych w infrastrukturach ładowania.

Najważniejsze cechy

  • Pomiar do 650 A / 1 000 V DC
  • Klasa dokładności B (EN 50470-3)
  • Wymiary: 107,2 mm x 116 mm x 67 mm
  • Temperatura robocza: -40°C … +80°C
  • Interfejs SLIP z formatem danych OCMF
  • Kompensacja strat kabla
  • Zgodny z VDE-AR-E-2418-3-100

Korzyści

  • Bezpośredni pomiar DC bez przetwornika w kompaktowej konstrukcji
  • Wysoka niezawodność dzięki maksymalnej dopuszczalnej temperaturze roboczej +80°C
  • Uproszczony protokół punkt-punkt ze standardowym formatem danych elektromobilności
  • Atest kalibracji do celów rozliczeniowych
  • Idealny w połączeniu ze sterownikiem ładowania DC CHARX

Monitoring zużycia energii elektrycznej w budynku. Montaż miernika EMpro. Analiza parametrów sieci
Monitoring zużycia energii elektrycznej w budynku. Montaż miernika EMpro. Analiza parametrów sieci YouTube

Montaż miernika EMpro

Sprawdź jak łatwy jest montaż mierników EMpro - podstawy systemu monitoringu parametrów sieci. Teraz możemy wykrywać wszystkie anomalie w poborze mocy i monitorować zużycie energii w biurach Phoenix Contact we Wrocławiu.

 Analizatory parametrów sieci elektrycznej, które Cię zaskoczą!
Analizatory parametrów sieci elektrycznej, które Cię zaskoczą! YouTube

Analiza i wizualizacja danych

Poznaj konfigurację miernika i parametrów pomiarowych, definiowanie własnych raportów, wykorzystanie analizy danych pomiarowych w chmurze przy wykorzystaniu wbudowanych funkcji. To poradnik efektywnego zarządzania energią dzięki wizualizacji i analizie danych.