UTTB 2,5 - Złącze 2-poziomowe
3044636

Złącze 2-poziomowe, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm2, przekrój: 0,14 mm2 - 4 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Za pomocą dwóch szybików funkcyjnych na każdy poziom można szybko realizować wszelkie zadania z zakresu rozprowadzania potencjałów
Każde ze złączy można opisać na dużej powierzchni, zapewniając dobrą identyfikację
Za pomocą mostka pionowego FBS-PVUT można opcjonalnie łączyć poziomy
Na przykład metodą mostkowania przeskokowego można przeprowadzić obok siebie dwa odseparowane potencjały
Sprawdzone do zastosowań w kolejnictwie