DNV
ID dopuszczenia: TAE00001S9CSA
ID dopuszczenia: 13631Schemat IECEE CB
ID dopuszczenia: DE1-63061_M1Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 57 A | 0,5 - 10 |
cULus Recognized
ID dopuszczenia: E60425Zatwierdzenie znaku VDE
ID dopuszczenia: 40013658Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 57 A | 0,5 - 10 |
CSA
ID dopuszczenia: 13631ATEX
ID dopuszczenia: KEMA04ATEX2048UNapięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
Tylko linki | 690 V | 54 A | 0,5 - 10 | |
Tylko druty | 690 V | 69 A | 0,5 - 16 |
EAC Ex
ID dopuszczenia: KZ 7500525010101950IECEx
ID dopuszczenia: IECEx KEM 06.0027UNapięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
Tylko linki | 690 V | 54 A | 0,5 - 10 | |
Tylko druty | 690 V | 69 A | 0,5 - 16 |
CCC
ID dopuszczenia: 2020322313000622UKCA-EX
ID dopuszczenia: DEKRA 21UKEX0304UcUL Recognized
ID dopuszczenia: E192998Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 65 A | 20 - 6 |
UL Recognized
ID dopuszczenia: E192998Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 65 A | 20 - 6 |