CSA
ID dopuszczenia: 13631Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 25 A | 22 - 10 | ||
C | ||||
300 V | 25 A | 22 - 10 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 22 - 10 |
EAC
ID dopuszczenia: KZ7500651131219505cULus Recognized
ID dopuszczenia: E60425Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Okablowanie obiektowe | 300 V | 30 A | 30 - 10 | |
Okablowanie fabryczne | 300 V | 35 A | 30 - 10 | |
C | ||||
Okablowanie obiektowe | 300 V | 30 A | 30 - 10 | |
Okablowanie fabryczne | 300 V | 35 A | 30 - 10 | |
D | ||||
600 V | 5 A | 30 - 10 |