UT 4-PE/MT
-
Zacisk przewodu ochronnego
3070011
Zacisk przewodu ochronnego, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 20 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm2, przekrój: 0,14 mm2 - 6 mm2, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary
Szczegóły produktu
Typ produktu | Złącze przewodu ochronnego, |
Rodzina produktów | UT |
Ilość przyłączy | 2 |
Liczba rzędów | 1 |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zabrudzenia | 3 |
Znamionowe napięcie udarowe | 8 kV |
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 1,02 W |
Liczba przyłączy na poziom | 2 |
Przekrój znamionowy | 4 mm² |
Poziom 1 u góry 1 na dole 1 | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Gwint śruby | M3 |
Wskazówka | Należy uwzględnić obciążalność prądową szyn nośnych. |
Moment dokręcania | 0,6 ... 0,8 Nm |
Długość odizolowania | 9 mm |
sonda wzorcowa | A4 |
Przyłącze według normy | IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2 |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,14 mm² ... 6 mm² |
przekrój przewodu AWG | 26 ... 10 (przeliczone według IEC) |
Przekrój przewodu, linka | 0,14 mm² ... 6 mm² |
Przekrój przewodu linki [AWG] | 26 ... 10 (przeliczone według IEC) |
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Prąd znamionowy | 20 A |
Maksymalny prąd obciążenia | 20 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 6 mm²) |
Napięcie znamionowe | 500 V |
Przekrój znamionowy | 2,5 mm² |
Szerokość | 6,2 mm |
Wysokość | 70,8 mm |
Głębokość na NS 35/7,5 | 49,1 mm |
Głębokość na NS 35/15 | 56,6 mm |
Kolor | szary (RAL 7042) |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Grupa materiału izolacyjnego | I |
Materiał izolacyjny | PA |
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie | -60 °C |
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Pomiar oddawania ciepła metodą kalorymetryczną NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162) | wynik pozytywny |
Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662) | wynik pozytywny |
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C) | wynik pozytywny |
Badanie napięciem udarowym | |
Napięcie probiercze wartość zadania | 7,3 kV |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Badanie nagrzewania | |
Wymagane sprawdzanie przyrostów temperatury | Wzrost temp. ≤ 45 K |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Badanie prądem krótkotrwałym wytrzymywanym 2,5 mm² | 0,3 kA |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej | |
Napięcie probiercze wartość zadania | 1,89 kV |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Dane mechaniczne | |
Otw. ściana bocz. | nie |
Wytrzymałość mechaniczna | |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Mocowanie na nośniku | |
Szyna DIN/Befestigungsauflage | NS 35 |
Obciążenie pomiarowe wartość zadana | 1 N |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Próba uszkodzenia i poluzowania przewodu | |
Prędkość kątowa | 10 U/min |
obroty | 135 |
Przekrój przewodu/waga | 0,2 mm² / 0,2 kg |
4 mm² / 0,9 kg | |
6 mm² / 1,4 kg | |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Próba płomieniem igłowym | |
Czas działania | 30 s |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -60 °C ... 110 °C (Zakres temperatur roboczych, w tym nagrzewanie własne, maks. krótkotrwała temperatura robocza - patrz RTI Elec.) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 60 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C) |
Temperatura otoczenia (montaż) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura otoczenia (aktywacja) | -5 °C ... 70 °C |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 20 % ... 90 % |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 30 % ... 70 % |
Przyłącze według normy | IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2 |
Sposób montażu | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Numer artykułu | 3070011 |
Jednostka opakowania | 50 Szt. |
Minimalne zamówienie | 50 Szt. |
Klucz sprzedaży | BE1124 |
Klucz produktu | BE1124 |
GTIN | 4046356480239 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 21,188 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 21,188 g |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250104 |
ECLASS-15.0 | 27250104 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000901 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 720c486f-730f-473b-b143-07d90336bf30 |
Produkty kompatybilne
Uwaga: Użycie niektórych z poniższych akcesoriów może ograniczyć ten produkt.
-
FBS 2-6 - Mostek 3030336
-
FBS 3-6 - Mostek 3030242
-
FBS 4-6 - Mostek 3030255
-
FBS 5-6 - Mostek 3030349
-
FBS 6-6 - Mostek 1008238
-
FBS 10-6 - Mostek 3030271
-
FBS 20-6 - Mostek 3030365
-
FBS 50-6 - Mostek 3032224
-
FBSR 2-6 - Mostek 3033715
-
FBSR 3-6 - Mostek 3001594
-
FBSR 4-6 - Mostek 3001595
-
FBSR 5-6 - Mostek 3001596
-
FBSR 10-6 - Mostek 3033716
-
FBSRH 2-6 - Wtyk zwierający 3033812
-
FBS 2-6 BU - Mostek 3036932
-
FBS 3-6 BU - Mostek 3036945
-
FBS 4-6 BU - Mostek 3036958
-
FBS 5-6 BU - Mostek 3036961
-
FBS 10-6 BU - Mostek 3032198
-
FBS 20-6 BU - Mostek 3032208
-
FBS 50-6 BU - Mostek 3032211
-
LPS-6/E - Wtyk serwisowy 3270540
-
LPS-6 - Wtyk serwisowy 3270541
-
LPO 4/E - Wtyk pomiarowy 3270519
-
LPO 4 - Wtyk pomiarowy 3270522
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1201895
-
NS 35/15 CAP - Zaślepka 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack 1051003
-
ZB 6 CUS - Pasek oznaczników typu zack 0824992
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Oznacznik do zacisków 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Oznacznik do zacisków 1051430
-
UC-TM 6 - Oznacznik do zacisków 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Oznacznik do zacisków 0824589
-
UCT-TM 6 - Oznacznik do zacisków 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Oznacznik do zacisków 0829602
-
MPS-MT - Wtyczki probiercze 0201744
-
MPS-IH WH - Tulejka izolująca 0201663
-
MPS-IH RD - Tulejka izolująca 0201676
-
MPS-IH BU - Tulejka izolująca 0201689
-
MPS-IH YE - Tulejka izolująca 0201692
-
MPS-IH GN - Tulejka izolująca 0201702
-
MPS-IH GY - Tulejka izolująca 0201728
-
MPS-IH BK - Tulejka izolująca 0201731
-
PAI-4-N GY - Adapter do testów 3032871
-
PS-6 - Wtyczki probiercze 3030996
-
PS-6/2,3MM RD - Wtyczki probiercze 3038736
-
CLIPFIX 35 - Trzymacz końcowy 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Trzymacz końcowy 3022276
-
E/NS 35 N - Trzymacz końcowy 0800886
-
SZS 0,6X3,5 - Wkrętak 1205053
-
X-PEN 0,35 - Pisak do oznaczników 0811228
-
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Wkrętak 1212587
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław