STI 2,5-3PE/3L/3NT - Złącze instalacyjne do przewodów ochronnych
3038079

Złącze instalacyjne do przewodów ochronnych, Wskazówka montażowa:
Chcąc pewnie zamocować zbiorczą szynę N na końcu i na początku każdej listwy złączowej należy umieścić bloki wsporcze, przy dłuższych listwach bloki należy ustawiać co 20 cm., napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 24 A, Przyłącze sprężynowe, 1., 2. i 3. poziom, Przekrój znamionowy: 2,5 mm2, przekrój: 0,08 mm2 - 4 mm2, Przekrój znamionowy: 2,5 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne