ST 16-TWIN-PE - Zacisk przewodu ochronnego
3035344

Zacisk przewodu ochronnego, ilość przyłączy: 3, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe, Przekrój znamionowy: 16 mm2, przekrój: 0,2 mm2 - 25 mm2, rodzaj montażu: NS 35/15, NS 35/7,5, kolor: zielono-żółty

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Dodatkowe możliwości opisywania
Odporne na korozję elementy zaciskowe
Małe opory przejścia
Zielono-żółta obudowa