ST 1,5-QUATTRO-PE - Zacisk przewodu ochronnego
3031209

Zacisk przewodu ochronnego, ilość przyłączy: 4, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe, Przekrój znamionowy: 1,5 mm2, przekrój: 0,08 mm2 - 1,5 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: zielono-żółty

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Dodatkowe możliwości opisywania
Małe opory przejścia
Odporne na korozję elementy zaciskowe
Zielono-żółta obudowa
Sprawdzone do zastosowań w kolejnictwie