CSA
ID dopuszczenia: 13631Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 140 A | 8 - 1/0 | ||
Usegroup C | ||||
1000 V | 140 A | 8 - 1/0 |
cUL Recognized
ID dopuszczenia: E60425Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup C | ||||
1000 V | 140 A | 8 - 1/0 |
UL Recognized
ID dopuszczenia: E60425Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup E | ||||
1000 V | 140 A | 8 - 1/0 |
DNV
ID dopuszczenia: TAE00000Z9CCC
ID dopuszczenia: 2020322313000630UKCA-EX
ID dopuszczenia: CML 22UKEX1227UIECEx
ID dopuszczenia: IECExSEV14.0013UATEX
ID dopuszczenia: SEV14ATEX0156UNapięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
Tylko druty | 1100 V | 134 A | 10 - 70 | |
wielodrutowe z tulejką | 1100 V | 134 A | 16 - 50 |
IECEx
ID dopuszczenia: IECExSEV14.0013UNapięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
1100 V | 134 A | |||
Tylko druty | 1100 V | 134 A | ||
wielodrutowe z tulejką | 1100 V | 134 A |