SACC-M12FRB-5SC SH IB
-
Złącze do transmisji danych
1549861
Złącze do transmisji danych, 5-bieg., ekranowany, Gniazdo kątowe M12, kodowanie: B, Zaciski sprężynowe, elementy gwintowane: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica przewodu 4 mm ... 8 mm
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Możliwość bezpiecznego zastosowania w polu dzięki wysokim klasom ochrony
Złącze sprężynowe: pewnie połączenie również w przypadku uderzenia i wibracji spowodowanej dużymi siłami stykowymi
Niezawodna transmisja sygnałów – pełne (360°) ekranowanie w środowisku obciążonym polem elektromagnetycznym