cULus Recognized
ID dopuszczenia: E335024-20220331Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
60 V | 1,4 A |
Złącza SPE do PCB, rodzaj: IEC 63171-2, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 2, 1 Gb/s, CAT B (ISO/IEC 63171), materiał: Tworzywo sztuczne, rodzaj przyłącza: przyłącze lutowane THR, wyprowadzenie kabla: proste, Single Pair Ethernet
Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
60 V | 1,4 A |
Do których standardów Ethernetu jednoparowego IEEE jest przeznaczone to złącze?
Standardy SPE są zdefiniowane zgodnie z IEEE 802.3 w poniższej tabeli.... Zobacz więcej
Standardy SPE są zdefiniowane zgodnie z IEEE 802.3 w poniższej tabeli.
Zobacz mniejDla którego procesu obróbki nadają się złącza do Ethernetu jednoparowego?
Złącza nadają się do zautomatyzowanej obróbki rozpływowej z pick-and-place.
Czy mogę stosować złącza do Ethernetu jednoparowego również w środowisku kolejowym?
Informacje na temat zastosowania w środowisku kolejowym można znaleźć w sekcji „właściwości mechaniczne” artykułu.
Gdzie mogę znaleźć odpowiednie dane do projektowania?
Więcej informacji dotyczących projektowania można znaleźć na rysunkach technicznych w dziale „Do pobrania”.
Jakiego koloru są diody LED?
Zastosowane dwukolorowe diody LED świecą na żółto i zielono.