SPE-T1-CCP-SF/3,0/AWG22/CCP-SF - Kabel krosowe
1183810

Kabel krosowe, rodzaj: IEC 63171-2, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 3 m, liczba biegunów: 2, 1 Gb/s, CAT B, materiał: TPU, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, przekrój przyłącza: AWG 22- 22, wyprowadzenie kabla: proste, Single Pair Ethernet

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Zwartą konstrukcją
Złącze wg IEC 63171-2
Blokada mechaniczna na zatrzaski
Wytrzymała konstrukcja przemysłowa
Ekranowanie 360°
Transfer danych do 600 MHz

Najczęściej zadawane pytania


Czy można nabyć kabel również w innych długościach wymaganych przez klienta?

Warianty długości można znaleźć w sekcji „Akcesoria” artykułu. Inne warianty są dostępne na żądanie.


Do których standardów Ethernetu jednoparowego IEEE jest przeznaczone to złącze?

Standardy SPE są zdefiniowane zgodnie z IEEE 802.3 w poniższej tabeli.... Zobacz więcej

Standardy SPE są zdefiniowane zgodnie z IEEE 802.3 w poniższej tabeli.

Zobacz mniej