CUC-IB6G-J1ST-AT/R4R-P - Złącza RJ45 do PCB
1664007

Złącza RJ45 do PCB, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, Przyłącze lutowane THR, stopień ochrony: IP20, Tape and Reel

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne


Korzyści

Uproszczony proces projektowania sieci Ethernet dzięki zintegrowanemu filtrowaniu
Zmniejszenie złożoności PCB i minimalizacja ryzyka EMC
Możliwość aplikacji automatycznej dzięki możliwości lutowania rozpływowego
Dzięki dużej różnorodności produktów możliwość dodania optymalnej wersji do każdej aplikacji
Uzbrojony do wymagających zastosowań dzięki przemysłowemu projektowaniu