QTTCBS 1,5-PV
-
Złączka dwupoziomowa
3206380
Złączka dwupoziomowa, z łącznikiem potencjału, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, 1. poziomowe, rodzaj przyłącza: Szybkozłącze, przekrój: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe, Przekrój znamionowy: 1,5 mm2, przekrój: 0,08 mm2 - 4 mm2, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary
Szczegóły produktu
| Ilość przyłączy | 4 |
| Liczba rzędów | 2 |
| Potencjały | 1 |
| Właściwości izolacji | |
| Kategoria przepięciowa | III |
| Stopień zabrudzenia | 3 |
| Znamionowe napięcie udarowe | 6 kV |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 0,56 W |
| Typ dodatkowego połączenia hybrydowego | ST 2,5 |
| Liczba przyłączy na poziom | 2 |
| Przekrój znamionowy | 1,5 mm² |
| 1. poziomowe | |
| Rodzaj przyłącza | Szybkozłącze |
| Długość odizolowania | 10 mm |
| materiał izolacji żył | PVC / PE |
| Przyłącze według normy | IEC 60947-7-1 |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| przekrój przewodu AWG | 24 ... 16 (przeliczone według IEC) |
| Przekrój przewodu, linka | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu linki [AWG] | 24 ... 16 (przeliczone według IEC) |
| Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Prąd znamionowy | 17,5 A |
| Maksymalny prąd obciążenia | 17,5 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 1,5 mm²) |
| Napięcie znamionowe | 500 V |
| Poziom 1+2 u góry 1 | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
| sonda wzorcowa | A3 |
| Przyłącze według normy | IEC 60947-7-1 |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,08 mm² ... 4 mm² |
| przekrój przewodu AWG | 28 ... 12 (przeliczone według IEC) |
| Przekrój przewodu, linka | 0,08 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z tworzywa sztucznego | 0,5 mm² |
| Przekrój znamionowy | 1,5 mm² |
| Prąd znamionowy | 17,5 A |
| Maksymalny prąd obciążenia | 17,5 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 1,5 mm²) |
| Napięcie znamionowe | 500 V |
| Szerokość | 5,2 mm |
| Szer. pokrywy | 2,2 mm |
| Kolor | szary (RAL 7042) |
| Klasa palności wg UL 94 | V0 |
| Grupa materiału izolacyjnego | I |
| Materiał izolacyjny | PA |
| Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie | -60 °C |
| Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Pomiar oddawania ciepła metodą kalorymetryczną NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162) | wynik pozytywny |
| Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662) | wynik pozytywny |
| Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C) | wynik pozytywny |
| Średnica żyły łącznie z izolacją | 3 mm |
| Badanie napięciem udarowym | |
| Napięcie probiercze wartość zadania | 7,3 kV |
| Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Badanie nagrzewania | |
| Wymagane sprawdzanie przyrostów temperatury | Wzrost temp. ≤ 45 K |
| Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Badanie prądem krótkotrwałym wytrzymywanym 1,5 mm² | 0,18 kA |
| Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej | |
| Napięcie probiercze wartość zadania | 1,89 kV |
| Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Dane mechaniczne | |
| Otw. ściana bocz. | tak |
| Wytrzymałość mechaniczna | |
| Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Mocowanie na nośniku | |
| Szyna DIN/Befestigungsauflage | NS 35 |
| Obciążenie pomiarowe wartość zadana | 1 N |
| Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Próba uszkodzenia i poluzowania przewodu | |
| Prędkość kątowa | 10 U/min |
| obroty | 135 |
| Przekrój przewodu/waga | 0,2 mm² / 0,2 kg |
| 1,5 mm² / 0,4 kg | |
| 4 mm² / 0,9 kg | |
| Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Starzenie | |
| Cykle temp. | 192 |
| Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Próba płomieniem igłowym | |
| Czas działania | 30 s |
| Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Warunki otoczenia | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 60 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C) |
| Temperatura otoczenia (montaż) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura otoczenia (aktywacja) | -5 °C ... 70 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 30 % ... 70 % |
| Przyłącze według normy | IEC 60947-7-1 |
| IEC 60947-7-1 |
| Sposób montażu | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Numer artykułu | 3206380 |
| Jednostka opakowania | 50 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 50 Szt. |
| Klucz sprzedaży | BE3119 |
| Klucz produktu | BE3119 |
| GTIN | 4017918976019 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 15,13 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 15,13 g |
| Numer taryfy celnej | 85369010 |
| Kraj pochodzenia | PL |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
Uwaga: Użycie niektórych z poniższych akcesoriów może ograniczyć ten produkt.
-
-
FBS 4-5 - Mostek 3030187
-
FBS 5-5 - Mostek 3030190
-
FBS 10-5 - Mostek 3030213
-
FBS 20-5 - Mostek 3030226
-
FBS 3-5 - Mostek 3030174
-
FBS-PV - Mostek potencjału 3032185
-
FBSR 2-5 - Mostek 3033702
-
FBSR 3-5 - Mostek 3001591
-
FBSR 4-5 - Mostek 3001592
-
FBSR 5-5 - Mostek 3001593
-
FBSR 10-5 - Mostek 3033710
-
FBS 2-5 BU - Mostek 3036877
-
FBS 3-5 BU - Mostek 3036880
-
FBS 4-5 BU - Mostek 3036893
-
FBS 5-5 BU - Mostek 3036903
-
FBS 10-5 BU - Mostek 3036916
-
FBS 20-5 BU - Mostek 3036929
-
FBS 50-5 BU - Mostek 3032114
-
D-QTTCBS 1,5 - Płytka końcowa 3206335
-
ATP-QTTCB - Płytka dzieląca 3206238
-
SZF 1-0,6X3,5 - Wkrętak 1204517
-
P-CO 2-5 R47K - Wtyki do elementów konstrukcyjnych 3032447
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1201895
-
NS 35/15 CAP - Zaślepka 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1201798
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0808642
-
ZBF 5 CUS - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0825025
-
UC-TMF 5 - Oznacznik do zacisków 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Oznacznik do zacisków 0824638
-
UCT-TMF 5 - Oznacznik do zacisków 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Oznacznik do zacisków 0829658
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - Adapter do testów 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - Adapter do testów 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - Adapter do testów 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - Adapter do testów 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - Adapter do testów 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - Adapter do testów 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - Adapter do testów 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - Adapter do testów 3035979
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - Adapter do testów 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - Adapter do testów 3035983
-
PS-5 - Wtyczki probiercze 3030983
-
DP PS-5 - Płytka dystansowa 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - Wtyczki probiercze 3038723
-
CLIPFIX 35 - Trzymacz końcowy 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Trzymacz końcowy 3022276
-
E/NS 35 N - Trzymacz końcowy 0800886
-
E/UK - Trzymacz końcowy 1201442
-
E/UK 1 - Trzymacz końcowy 1201413
Korzyści
Wersje hybrydowe łączą w sobie zalety różnych technik
Od strony szafy rozdzielczej stosowane jest oszczędzające miejsce szybkie przyłącze QUICKON.
Zacisk sprężynowy może być nasadzany po obu stronach przyłącza
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław