System prowadzenia kabli CGS ułatwia projektowanie, ponieważ w odróżnieniu do węży osłonowych można go zaprojektować i narysować w systemie CAD. Dzięki temu długości przewodów są ściśle określone i można je również zaplanować. Zintegrowane kołnierze z odciążką gwarantują szybki i prosty montaż.
Uszczelka płaska, materiał: Centellen, stopień ochrony: IP68, kolor: zielony, średnica wewnętrzna: 21 mm