System prowadzenia kabli CGS ułatwia projektowanie, ponieważ w odróżnieniu do węży osłonowych można go zaprojektować i narysować w systemie CAD. Dzięki temu długości przewodów są ściśle określone i można je również zaplanować. Zintegrowane kołnierze z odciążką gwarantują szybki i prosty montaż.
Wąż ochronny, materiał: PCV, skrętka: PCV stal sprężynowa z powłoką, odporność na promieniowanie UV: nie, giętki, stopień ochrony: IP68, kolor: szary, średnica wewnętrzna: 16 mm, Całkowita długość: 10 m