System prowadzenia kabli CGS ułatwia projektowanie, ponieważ w odróżnieniu do węży osłonowych można go zaprojektować i narysować w systemie CAD. Dzięki temu długości przewodów są ściśle określone i można je również zaplanować. Zintegrowane kołnierze z odciążką gwarantują szybki i prosty montaż.
Kanał kablowy do instalacji i montażu w szafach sterowniczych, jasnoszary, bezhalogenowy, składający się z części górnej i dolnej, szerokość: 25 mm, wysokość: 80 mm, długość: 2000 mm