- Personalizowany standard dzięki różnym możliwościom kombinacji nowoczesnego systemu modułowego
- Bardzo łatwa obsługa dzięki montażowi bez narzędzi, instalacji bez przerywania działania i czytelnemu stanowi roboczemu
- Niezwykle proste projektowanie z szerokim wsparciem tak przy wyborze jak przy usługach cyfrowych
2-kanałowy moduł wyłącznika elektronicznego do ochrony odbiorników w sieci 12 i 24 V DC przed przeciążeniem i zwarciem z ograniczeniem prądu. Prąd znamionowy ustawiany przełącznikiem stopniowym w zakresie od 2 A do 10 A. Do montażu na szynie DIN za pomocą szyn zbiorczych CAPAROC.