WMTB HF-D (30X10)R BU
-
Wykrywalny oznacznik do kabli
1255591
Wykrywalny oznacznik do kabli, Rolka, niebieski, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, średnica kabla: ≥ 6 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 1000, wysokość pola tekstowego: 10 mm, szerokość pola tekstowego: 30 mm
Szczegóły produktu
Informacje ogólne | Ze względu na różne właściwości detektorów metalu konieczne jest sprawdzenie ich przydatności w rzeczywistej aplikacji przez instalatora/użytkownika |
Wskazówka dotycząca zastosowania | Skład WMTB HF-D (...x..)R BU jest zgodny z Code of Federal Regulations, Food and Drugs (FDA), 21 CFR CH 1. Dzięki temu tabliczki znamionowe WMTB HF-D można bezpiecznie stosować do oznakowania maszyn do przetwórstwa żywności zgodnie z dostarczonym materiałem próbnym. Nie jest przewidziany bezpośredni kontakt produktów z żywnością. |
Wskazówka dotycząca zastosowania | Tabliczki znamionowe WMTB HF-D (…x…)R BU zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 10/2011 można bezpiecznie stosować do oznakowania maszyn do przetwórstwa żywności. |
Typ produktu | Oznaczenie przewodów |
Zakres stosowania | Przemysł spożywczy |
Wykonanie | Rolka |
Właściwość produktu | wykrywalne |
Opisywanie | |
Ilość pojedynczych tabliczek | 1000 |
Ilość pojedynczych tabliczek na wers | 3 |
Technologia oznakowania | Termotransfer do rolek |
Szerokość | 10 mm |
Długość | 30 mm |
Pole tekstowe | |
Szerokość pola tekstowego | 30 mm |
Wysokość pola tekstowego | 10 mm |
Zgodne z RoHS | tak |
Kolor | niebieski (RAL 5015) |
Materiał | TPU |
Klasa palności wg UL 94 | HB |
Zawarte materiały | bezhalogenowy |
Zewnętrzna średnica przewodu | ≥ 6,00 mm |
Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru | |
Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru | |
Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Test odporności na zadrapania | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (jako podstawa) |
Wymagania | ≥ 5 N |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Test taśmy klejącej | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 2409:2013 (jako podstawa) |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Odporność na promieniowanie UV | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa) |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Czas trwania badania | 96 h |
Metoda | Sztuczne naświetlanie lampą łukową ksenonową |
Temperaturowy test przechowywania | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-2:2008-05 (jako podstawa) |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Metoda | Test Bb |
Czas trwania | 96 h |
Temperatura badania | 105 °C |
Odporność na działanie temperatur | |
Specyfikacja pomiarowa | ANSI/UL 969-2018:03 (jako podstawa) |
Czas trwania badania | 240 h |
Rating 125 °C (150 °C) | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Odporność opisów na ścieranie | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (w częściach) | |
Izopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
n-heksan [CAS No. 110-54-3] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Woda + benzyna ekstrakcyjna [CAS No. 64742-82-1] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Wodorotlenek sodu 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Aceton (99%) [CAS No. 67-64-1] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Odporność na działanie chemikaliów, olejów i paliw | |
Specyfikacja pomiarowa | ISO 175:2010 (jako podstawa) |
Czas trwania badania | 168 h |
Wodorotlenek sodu 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Woda słona (350 g/l) [CAS No. - ] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
IRM 901 | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
IRM 902 | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
IRM 903 | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Badanie w komorze kondensacyjnej ze zmiennymi parametrami klimatycznymi w atmosferze zawierającej dwutlenek siarki | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN 50018:2013-05 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Strefa klimatyczna | AHT 1,0 S |
Cykle | 2 |
Badanie w rozpylonej solance | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Czas trwania badania | 96 h |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 105 °C |
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport) | 23 °C |
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 50 % (Zaleca się przechowywanie w chłodnym i zaciemnionym pomieszczeniu w oryginalnym opakowaniu) |
Odporność na ścieranie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Sposób montażu | Montaż opaski kablowej |
Numer artykułu | 1255591 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | BG2311 |
Klucz produktu | BG2311 |
GTIN | 4063151363307 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 890,4 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 22,22 g |
Numer taryfy celnej | 39204910 |
Kraj pochodzenia | DK |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281102 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
THERMOMARK E.300 - Drukarka termotransferowa 1285306
-
THERMOMARK E.300 D - Drukarka termotransferowa 1004303
-
THERMOMARK E.600 - Drukarka termotransferowa 1285310
-
THERMOMARK E.600 D - Drukarka termotransferowa 1004304
-
THERMOMARK ROLL 2.0 - Drukarka termotransferowa 1085260
-
THERMOMARK E.300 DOUBLE - Drukarka termotransferowa 1472379
-
TM-RIBBON 105 BK 106 - Taśma barwiąca 1255597
-
WT-ID HF 2,5X98 BU - Opaska kablowa 3240794
-
WT-ID HF 3,5X140 BU - Opaska kablowa 3240795
-
WT-ID HF 3,5X200 BU - Opaska kablowa 3240796
-
WT-ID HF 4,5X200 BU - Opaska kablowa 3240797
-
WT-ID HF 4,5X290 BU - Opaska kablowa 3240798
-
WT-ID HF 7,5X365 BU - Opaska kablowa 3240800
-
THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Drukarka termotransferowa 0804501
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Drukarka termotransferowa 0804663
-
THERMOMARK ROLL - Drukarka termotransferowa 5146477
Korzyści
Wykrywalny oznacznik WMTB HF-D … do oznakowania kabli i przewodów w produkcji szaf sterowniczych, systemów sterowania i instalacji dla przemysłu spożywczego
Bezhalogenowe oznaczniki do przewodów i kabli są wykrywalne indukcyjnie
W połączeniu z taśmą barwiącą TM-RIBBON 105 BK 106 nadruk wykazuje wysoką odporność na rozpuszczalniki, agresywne środki czyszczące, aceton i etanol
Elastyczny materiał dopasowuje się do przewodu i kabla
Materiał został przetestowany i dopuszczony przez ISEGA do użytku w przemyśle spożywczym
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław