SPB 2,5/ 1-M BK - Wtyk
3215012

Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm2, przekrój: 0,08 mm2- 4 mm2, kolor: czarny

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne