Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

Wyświetlacze procesowe do wizualizacji i monitorowania sygnałów analogowych z czujników

Wyświetlacze procesowe

Wyświetlacze procesowe serii Field Analog umożliwiają monitorowanie i wyświetlanie sygnałów analogowych, sygnałów temperatury oraz ich sterowanie poprzez cyfrowe i analogowe wejścia i wyjścia, także w obszarze zagrożonym wybuchem. Produkty są dostępne w wersji do montażu w tablicy sterowniczej lub do instalacji zdecentralizowanej bezpośrednio w obiekcie. Zaletami są prosta konfiguracja, dobra czytelność i międzynarodowe dopuszczenia.

Korzyści

  • Łatwa konfiguracja wskaźników procesu za pomocą klawiatury z przodu lub oprogramowania FDT/DTM
  • Wszystko pod kontrolą na wyświetlaczu: wyświetlanie wartości, bargraf lub nazwy punktów pomiarowych, dodatkowo zmiana koloru w razie błędu
  • Prosta instalacja dzięki standardowym wymiarom obudowy i wtykowym zaciskom przyłączeniowym
  • Cyfrowe przesyłanie i wyświetlanie danych procesowych na wyświetlaczu kompatybilnym z HART®
  • Możliwość stosowania na całym świecie dzięki dopuszczeniu UL i CSA
  • Również do obwodów iskrobezpiecznych w obszarze Ex: wersje z dopuszczeniem ATEX, CSA i FM

Przegląd wskaźników procesu

Wielofunkcyjne wskaźniki procesu z podświetlanym wyświetlaczem
Wskaźniki procesu zasilane z pętli wyjściowej w obudowie obiektowej
7-segmentowy wskaźnik LED z czerwonymi cyframi na czarnym tle
Wielofunkcyjne wskaźniki procesu z podświetlanym wyświetlaczem

Nasze wielofunkcyjne wskaźniki procesu rejestrują przez uniwersalne wejście prąd, napięcie, RTD i TC, jak również sygnały z czujników rezystancyjnych. Aktualne wartości procesowe można odczytać łatwo na pięciocyfrowych, podświetlanych wyświetlaczach. Dodatkowo dostępny jest bargraf. Zmiana koloru wskaźnika na czerwony pozwala na szybkie zauważenie alarmów również z większej odległości.

Wskaźniki procesu zasilane z pętli wyjściowej w obudowie obiektowej

Wskaźniki procesu zasilane z pętli wyjściowej wyświetlają sygnały 4 ... 20 mA i sygnały HART®. Za pomocą protokołu HART® można wyświetlać na zmianę do czterech wartości pomiarowych czujnika. W aplikacjach w obszarach zagrożonych wybuchem, gdzie zwykle dostępne jest tylko ograniczone napięcie, dużym atutem jest niski spadek napięcia, wynoszący mniej niż jeden wolt (<1,9 V HART®).

7-segmentowy wskaźnik LED z czerwonymi cyframi na czarnym tle

Kompaktowe wskaźniki procesu umożliwiają ekonomiczne monitorowanie standardowych sygnałów prądowych i napięciowych, jak również sygnałów częstotliwościowych i impulsów. Dodatkowo nastawnik wartości zadanej dla sygnałów standardowych umożliwia łatwe ustawienie sygnałów standardowych lub dowolnie zaprogramowanej, sterowanej czasowo sekwencji sygnałów 0 ... 12 V lub 0 ... 24 mA.

Rejestrowanie wartości granicznych za pomocą wielofunkcyjnych wskaźników procesu Field Analog

Topologia: Rejestrowanie wartości granicznych za pomocą wielofunkcyjnych wskaźników procesu Field Analog

Wielofunkcyjne wskaźniki procesowe FA MCR(-EX)-D-TUI-UI-2REL-UP mogą być używane szczególnie jako przełączniki do monitorowania wartości granicznych. Produkty te w sposób ciągły rejestrują wartości procesowe i przełączają wyjścia przekaźnikowe, gdy tylko ustawiona wartość graniczna zostanie przekroczona.

Przykład Monitorowanie temperatury pompowanej cieczy:
W przypadku pomp przydatne jest monitorowanie pompowanej cieczy. Zapobiega to przeciążeniu napędu. Jeśli temperatura krzepnięcia pompowanej cieczy jest wyższa od temperatury otoczenia, monitorowanie temperatury cieczy opóźnia uruchomienie pompy do momentu, gdy lepkość cieczy pozwoli na pracę. Sygnały temperatury są stale monitorowane i kontrolowane przez wskaźnik procesu pod kątem przekroczenia wartości minimalnej i maksymalnej.

E-paper
Kondycjonowanie sygnałów i ochrona przeciwwybuchowa

Bezpieczne kondycjonowanie, przesyłanie i wizualizowanie sygnałów bez zakłóceń dzięki 3-drożnej separacji galwanicznej: nasze portfolio produktów do kondycjonowania sygnałów i ochrony przeciwwybuchowej obejmuje wszystkie zadania związane z bezzakłóceniową i bezpieczną transmisją sygnałów, takie jak kondycjonery sygnału NAMUR, kondycjonery sygnału bipolarne, przetworniki temperaturowe, separatory zasilania itp.

Otwórz e-paper
Strona tytułowa broszury „Kondycjonowanie sygnałów i ochrona przeciwwybuchowa”