Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

MCR-SL-D-SPA-UI - Nastawnik wartości zadanej
2710314

Cyfrowy nadajnik wartości zadanej z ręczną i automatyczną rampą do ustawiania sygnałów prądowych i napięciowych, 4-cyfrowy wyświetlacz

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Automatyczne ustawianie wartości zadanych z funkcją Hold i 20 punktami wyznaczającymi charakterystykę
Ręczne ustawianie wartości zadanej przez bezpośrednie wprowadzenie
Elastycznie nastawiany zakres sygnału 0...12 V lub 0...24 mA
Zabezpieczenie danych w razie zaniku prądu
Ręczne ustawianie wartości zadanych z nastawą skokową
Parametryzowanie wartości wskazywanych
Separacja galwaniczna między wyjściem i zasilaniem