MCR-SL-D-U-I - Wskaźnik cyfrowy
2864011

Wskaźnik cyfrowy MCR, do mierzenia i wskazywania znormalizowanych sygnałów, 5-cyfrowy wyświetlacz

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Wskaźnik 48 x 24 mm
LED 8 mm, 7-segment.
Pamięć wartości min./max
5 pozycji wskazujących
Do znormalizowanych sygnałów analogowych 0 ... 10 V i 0(4) ... 20 mA
Galwaniczna separacja
Programowalny
Swobodnie programowalne wyświetlanie miejsca po przecinku