AI-XL 6 -12 YE
-
Tulejka
3201945
Tulejka, Długość w obszarze stykowym: 12 mm, długość osłony: 23 mm, kolor: żółty
Szczegóły produktu
Typ produktu | Końcówka żyły |
Klasa przewodów | linki, klasa 2, 5, 6 / B, C, K, M |
Właściwość produktu | Nadaje się np. do przewodów odpornych na zwarcia (NSGAFÖU) ze względu na znacznie większą średnicę kołnierza |
Certyfikat UL | |
Wykonanie z miękkiej miedzi elektrolitycznej cynowanej galwanicznie | |
Spełniają wymagania UL 486F | |
Plastikowy kołnierz wykonany z polipropylenu | |
Bez halogenów | |
Temperatura długo-/krótkotrwała: +105 °C/+120 °C |
Przyłącze przewodu | |
Maksymalny przekrój przewodu elastycznego | 6 mm² |
Przekrój przewodu AWG max. | 10 |
Długość odizolowania | 18 mm |
Rysunek wymiarowy |
|
Długość osłony | 23 mm |
Długość w obszarze stykowym | 12 mm |
Długość usuwanej izolacji maks. | 18 mm |
średnica osłonki | 3,6 mm |
Grubość ściany izolacji | 0,2 mm |
Grubość kołnierza izolacyjnego | 0,3 mm |
wymiar wewnętrzny kołnierza izolacyjnego | 8,7 mm |
Kolor | żółty (RAL 1018) |
Materiał | CU-DHP |
Klasa palności wg UL 94 | HB |
Powłoka | galwanicznie cynowana |
Jakość powierzchni | ocynowanie galwaniczne |
Zawarte materiały | nie zawiera silikonu ani halogenu |
Dane techniczne | |
Długość osłony | 23 mm |
Warunki otoczenia | |
optymalna temperatura otoczenia (składowanie/transport) | 23,00 °C 50,00 % Zaleca się przechowywanie w chłodnym i zaciemnionym pomieszczeniu w oryginalnym opakowaniu |
Temperatura długotrwała | 105 °C (-40°C bez obciążenia / 0°C obciążenie dynamiczne) |
Temperatura krótkotrwała | 120 °C |
Konstrukcja wg normy | UL 486F-E |
Numer artykułu | 3201945 |
Jednostka opakowania | 100 Szt. |
Minimalne zamówienie | 100 Szt. |
Klucz sprzedaży | BH341S |
Klucz produktu | BH341S |
GTIN | 4017918117375 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 0,52 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 0,5 g |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27400201 |
ECLASS-15.0 | 27400201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000005 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 27121700 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Praska zaciskowa 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Praska zaciskowa 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Praska zaciskowa 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Praska zaciskowa 1213156
-
CRIMPFOX 6-M - Praska zaciskowa 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Praska zaciskowa 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Praska zaciskowa 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Praska zaciskowa 1134913
-
CRIMPFOX DUO 16S - Praska zaciskowa 1202877
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Praska zaciskowa 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Praska zaciskowa 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Praska zaciskowa 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Praska zaciskowa 1213156
-
CRIMPFOX 6-M - Praska zaciskowa 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Praska zaciskowa 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Praska zaciskowa 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Praska zaciskowa 1134913
-
CRIMPFOX DUO 16S - Praska zaciskowa 1202877
Korzyści
Dotychczasowe metody prawidłowej izolacji żył są znacznie bardziej czasochłonne
Te końcówki tulejkowe można do przewodów odpornych na zwarcia
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław