AI-S 1-8 TQ-25000 - Tulejka
2100081

Tulejka, Długość w obszarze stykowym: 8 mm, długość osłony: 14 mm, kolor: turkusowy

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Kołnierz z tworzywa sztucznego o zoptymalizowanej średnicy do przewodów 1,0 mm², maks. średnica zewnętrzna izolacji 2,8 mm
Nadaje się do wszystkich złączek szynowych PT 1,5/S i wtyków COMBI o szerokości 3,5 mm
Tulejkowe końcówki z tulejami z tworzywa sztucznego wykonane są z miękkiej miedzi elektrolitycznej pokrytej galwanicznie cyną.
Zwiększona jest pewność izolacji ciasno ustawionych obok siebie końcówek i wyeliminowana jest możliwość rozplatania się żył