PML-W501 (100X48)R WH-RD - Etykieta ze wskazówkami
1016507

Etykieta ze wskazówkami, białe/czerw., opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, rodzaj montażu: klejenie, Ilość pojedynczych tabliczek: 100, wysokość pola tekstowego: 48 mm, szerokość pola tekstowego: 100 mm

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Naklejana tabliczka o niebezpieczeństwie, z kolorowym nadrukiem wstępnym
Dzięki dużej elastyczności etykieta z PCV dopasowuje się nawet do nierównych powierzchni
Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości taśm barwiących napisy są odporne na działanie rozpuszczalników i można je stosować również w trudnych warunkach przemysłowych
W zakresie temperatur od -50 °C ... 90 °C