PML-C101 (D39)R - Etykiety
1032780

Etykiety, Rolka, białe/czerw., nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2: wstępnie zadrukowany, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 39 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 500, wysokość pola tekstowego: 39 mm, szerokość pola tekstowego: 39 mm

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Tabliczka obwodu do przyklejenia, z kolorowym nadrukiem
Dzięki dużej elastyczności etykieta z PCV dopasowuje się nawet do nierównych powierzchni
Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości taśm barwiących napisy są odporne na działanie rozpuszczalników i można je stosować również w trudnych warunkach przemysłowych
Etykieta PCW w zakresie temperatur od -50°C...90°C do ośmiu lat odporności na czynniki zewnętrzne