Urządzenia zabezpieczające TC MGUARD... to przemysłowe routery sieci komórkowej wyposażone w technologię mGuard. Routery te służą jako infrastruktura do zdalnego serwisowania, umożliwiając bezpieczne połączenie z maszynami i urządzeniami przez Internet. Interfejs sieci komórkowej wysokiej prędkości i 4-portowy switch są zintegrowane w jednej kompaktowej metalowej obudowie. Bezpieczna globalna komunikacja zdalna odbywa się poprzez sieć 4G LTE oraz sieci UMTS i CDMA. Za pomocą karty SD będącej pamięcią konfiguracji można łatwo i szybko uruchamiać lub wymieniać urządzenia. Urządzenia zawierają zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem zasilania oraz moduł TPM (Trusted Platform Modul) do bezpiecznego generowania i zarządzania szyframi.
TC MGUARD RS2000 4G VPN
-
Router
2903588
Urządzenie zabezpieczające z interfejsem sieci komórkowej 4G, slot na kartę SD, 2 tunele VPN, zapora sieciowa do łatwej konfiguracji, router z NAT/1:1-NAT, switch 4-portowy, 2 sloty na kartę SIM, odbiornik GPS
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Szerokość | 45 mm |
Wysokość | 130 mm |
Głębokość | 114 mm |
Wskazówka dotycząca zastosowania | |
Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
Materiał (Obudowa) | Metal |
Sygnał | Ethernet |
Serwer Web | tak |
Funkcje podstawowe | Router z uproszczoną zaporą sieciową typu 2-Click i VPN dla 2 tuneli (liczba stała), metalowa obudowa, gniazdo do dowolnej karty SD |
Dane: Interfejs Ethernet, 10/100Base-T(X) wg IEEE802.3 | |
Szybkość transmisji | 10/100 MBit/s (Autonegocjacja) |
Rodzaj przyłącza | RJ45 |
Liczba kanałów | 4 |
Zasięg transmisji | 100 m (Twisted Pair, ekranowana) |
Obsługiwane protokóły | TCP/IP, UDP/IP, FTP, HTTP |
Protokóły pomocnicze | ARP, DHCP, PING (ICMP), SNMP V1, SMTP |
Dane: Interfejs RS-232, wg ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 | |
Szybkość transmisji szeregowej | 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2 kb/s |
Rodzaj przyłącza | Wtyk D-SUB-9 |
Zasięg transmisji | 15 m |
Format plików/kodowanie | UART/NRZ: 8 dane, 1/2 stop, None/Even/Odd Parity |
Kontrola przepływu danych/protokóły | Software-Handshake, Xon/Xoff lub Hardware-Handshake RTS/CTS |
Transmisja bezprzewodowa | |
Opis interfejsu | GSM / GPRS / EDGE / UMTS / HSPA / LTE (FDD) |
Zakres częstotliwości | 800 MHz (LTE B20) |
900 MHz (LTE B8) | |
1800 MHz (LTE B3) | |
2100 MHz (LTE B1) | |
2600 MHz (LTE B7) | |
900 MHz (UMTS/HSPA B8) | |
1800 MHz (UMTS/HSPA B3) | |
2100 MHz (UMTS/HSPA B1) | |
900 MHz (2 W (EGSM)) | |
1800 MHz (1 W (EGSM)) | |
Szybkość transmisji | ≤ 100 Mbit/s (LTE, DL) |
≤ 50 Mbit/s (LTE, UL) | |
Antena | impedancja gniazda antenowego SMA wynosi 50 Ω |
Rodzaj przyłącza anteny | SMA (żeńskie) |
Złącze SIM | 1,8-Volt, 3-Volt |
LTE | CAT3 |
Funkcja sieciowa | 4 szczeliny czasowe dla odbioru, 4 szczeliny czasowe dla wysyłania danych. PIN zapisywany jest w pamięci modułu. Po zaniku napięcia następuje samoczynne ponowne zalogowanie do sieci. Zintegrowany stos TCP/IP, obsługa firewall i VPN, samoczynne nawiązywanie połączenia. |
Sprawdzanie sieci | Diodowy wykres słupkowy do wskazywania jakości transmisji |
Obsługiwane protokóły | GPS (Global Positioning System), GLONASS |
Obsługiwane kraje | Europa |
Funkcjonalność | |
Funkcje podstawowe | Router z uproszczoną zaporą sieciową typu 2-Click i VPN dla 2 tuneli (liczba stała), metalowa obudowa, gniazdo do dowolnej karty SD |
Wymagania systemowe | |
obsługa przeglądarki | wymagana obsługa HTTPS |
Cyfrowe | |
Opis wejścia | Wejście cyfrowe |
Liczba wejść | 3 |
Sygnał wejściowy napięcie | 10 V DC ... 30 V DC |
Sygnał wejściowy prąd | 5 mA |
Sygnał | |
Oznaczenie wyjścia | Wyjście cyfrowe |
Liczba wyjść | 3 |
Sygnał wyjściowy napięcie | 10 V DC ... 30 V DC (W zależności od napięcia roboczego) |
Sygnał wyjściowy prąd | ≤ 125 mA (Odporność na zwarcia) |
Typ produktu | Ruter bezpieczeństwa do szyny nośnej |
Zastosowanie | Ethernet |
RS-232 | |
MTTF | 582 Lata (Standard SN 29500, temperatura 25°C, cykl roboczy 21%) |
271 Lata (Standard SN 29500, temperatura 40°C, cykl roboczy 34,25%) | |
114 Lata (Standard SN 29500, temperatura 40°C, cykl roboczy 100%) | |
Funkcje podstawowe | Router z uproszczoną zaporą sieciową typu 2-Click i VPN dla 2 tuneli (liczba stała), metalowa obudowa, gniazdo do dowolnej karty SD |
Właściwości izolacji | |
Stopień zabrudzenia | 2 |
Funkcje bezpieczeństwa | |
1:1 Network Address Translation (NAT) w VPN | jest obsługiwany |
Ilość tuneli VPN | 2 (fix, IPSec (standard IETF)) |
Autoryzacja | Certyfikaty X.509v3 z RSA lub PSK |
Integralność danych | MD5 |
SHA-1 | |
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)-Support | Serwer lub Relay Agent |
Filtrowanie | Ruch przychodzący i wychodzący |
Firewall-przepustowość danych | maks. 124 Mbit/s (Tryb rutera, domyślne reguły zapory, przepustowość dwukierunkowa) |
maks. 58 Mbit/s (Tryb stealth, domyślne reguły zapory, przepustowość dwukierunkowa) | |
Firewall - reguły | Uproszczona zaporą typu 2-Click-Stateful-Inspection |
Funkcje podstawowe | Router z uproszczoną zaporą sieciową typu 2-Click i VPN dla 2 tuneli (liczba stała), metalowa obudowa, gniazdo do dowolnej karty SD |
Tryb Internet Protocol Security (IPsec) | Tunel ESP / transport ESP |
Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | zgodnie z protokołem 802.2 |
Network Time Protocol (NTP) Client | Klient |
Remote Syslog Logging | na serwer zewnętrzny |
Routing | Standardowy routing |
NAT | |
1:1-NAT | |
Port Forwarding | |
Operacja szyfrowania | DES, 3DES, AES-128, -192, -256 |
Virtual Private Network (VPN) - przepustowość | maks. 40 Mbit/s (Tryb rutera, VPN, przepustowość dwukierunkowa:) |
maks. 26 Mbit/s (Tryb stealth, VPN, przepustowość dwukierunkowa:) |
Galwaniczna separacja | VCC // PE |
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 7,68 W |
Rodzaj sieci | Sieć komórkowa |
Napięcie probiercze interfejsu danych/interfejs danych | 1 kV (50 Hz, 1 min.) |
Napięcie probiercze interfejsu danych/interfejs danych | 1 kV (50 Hz, 1 min.) |
Zasilanie | |
Zakres napięcia zasilania | 11 V DC ... 36 V DC (za pomocą wtykowych, śrubowych listew zaciskowych COMBICON) |
Pobór prądu typowy | < 320 mA (24 V DC) |
Pobór prądu maksymalny | < 1,8 A (przy 11 V DC (wraz z 3 x 125 mA dla wyjść)) |
Funkcja | |
Management | Web-based Management, SNMP |
Zasilanie | |
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką bez płaszcza z tworzywa | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką z płaszczem z tworzywa | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
przyłączanie pojedyncze/sztywny punkt zaciskowy | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
przyłączanie pojedyncze/elastyczny punkt zaciskowy | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu linki [AWG] | 24 ... 14 |
Długość odizolowania | 7,00 mm |
Moment dokręcania | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 60 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Wysokość | ≤ 5000 m (Ograniczenie - patrz deklaracja producenta w sprawie eksploatacji na wysokości) |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
Brak substancji negatywnie wpływających na lakierowanie | VDMA 24364:2018-05 |
CE | |
Certyfikat | Zgodność z CE |
Test korozji przy przepływie gazu | |
Oznaczanie | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą RED 2014/53/UE |
Wyładowanie elektrostatyczne | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-2 |
Wyładowanie elektrostatyczne | |
Wyładowanie stykowe | ± 6 kV (Poziom kontroli 3) |
Wyładowanie powietrzne | ± 8 kV (Poziom kontroli 3) |
Uwaga | Kryterium B |
Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-3 |
Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
Zakres częstotliwości | 80 MHz ... 3 GHz (Poziom kontroli 3) |
Natężenie pola | 10 V/m |
Uwaga | Kryterium A |
Szybkie stany przejściowe (burst) | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-4 |
Szybkie stany przejściowe (burst) | |
Wejście | ± 2,2 kV (Poziom kontroli 3) |
Sygnał | ± 2,2 kV (Poziom kontroli 3) |
Uwaga | Kryterium B |
Obciążenie prądem udarowym (surge) | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-5 |
Obciążenie prądem udarowym (surge) | |
Wejście | ± 0,5 kV (Zasilanie DC) |
Sygnał | ± 1 kV (Przewód danych, asymetryczny) |
Uwaga | Kryterium B |
Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-6 |
Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
Zakres częstotliwości | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Uwaga | Kryterium A |
Napięcie | 10 V |
Emisja zakłóceń | |
Normy/przepisy | EN 61000-6-4 |
Napięcie zakłóceń radiowych według EN 55011 | EN 55011 klasa A środowisko przemysłowe |
Promieniowanie zakłóceń radiowych według EN 55011 | EN 55011 klasa A środowisko przemysłowe |
Kryteria | |
Kryterium A | Normalny wskaźnik roboczy w zakresie ustalonych granic. |
Kryterium B | Przejściowe zakłócenie wskaźnika roboczego jest samodzielnie korygowane przez urządzenie. |
Numer artykułu | 2903588 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | DNC424 |
Klucz produktu | DNC424 |
GTIN | 4046356758109 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 639,9 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 610 g |
Numer taryfy celnej | 85176200 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170406 |
ECLASS-15.0 | 19170406 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
Produkty kompatybilne
-
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Kabel krosowe 2832289
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Kabel krosowe 2832629
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Zabezpieczenie przeciwpyłowe 2832991
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - Złącza wtykowe RJ45 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - Złącza wtykowe RJ45 2744571
-
FL CRIMPTOOL - Narzędzie do konfekcjonowania 2744869
-
FL MC EF 1300 MM SC - Konwerter światłowodowy 2902853
-
SD FLASH 512MB - Pamięć programu/konfiguracji 2988146
-
FL MGUARD LIC VPN-10 - Licencja 2700194
-
FL TIMESERVER NTP - Moduł bezprzewodowy 1107132
-
ANT-OMNI-0671-02 - Antena 1396318
-
ANT-OMNI-0671-01 - Antena 1396316
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CKM - Kabel koncentryczny 1340139
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM - Kabel koncentryczny 1340143
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CKM - Kabel koncentryczny 1340144
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CKM - Kabel koncentryczny 1340147
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Kabel koncentryczny 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Kabel koncentryczny 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Kabel koncentryczny 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Kabel koncentryczny 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Kabel koncentryczny 1340127
-
CN-UB-70DC-6-BB - Ogranicznik przepięć 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adapter 2867843
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Taśma zabezpieczająca 2903182
Korzyści
Interfejs sieci komórkowej wysokiej prędkości z redundancją operatora
Wbudowany switch 4-portowy
Najwyższy poziom bezpieczeństwa dzięki zastosowaniu protokołu IPsec w warstwie Layer 3
Web based Management, SNMP
Wymienna pamięć konfiguracji
Złącze RS-232 z funkcją serwera COM do integracji portów szeregowych
Elastyczny ruting
2 równoległe tunele VPN
Obsługuje aktualne certyfikaty, takie jak x509.v3
Zapora sieciowa Stateful Inspection Firewall
Rozszerzony zakres temperatury
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław