FL TIMESERVER NTP - Moduł bezprzewodowy
1107132

Odbiornik GNSS, serwer czasu NTP (Network Time Protocol, Network Time Security) dla sieci Ethernet, odbiór godziny, daty i lokalizacji przez GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou, zasilanie przez PoE (af) lub 24 V DC, wbudowana antena, obudowa IP68

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Korzyści

Wysoka dyspozycyjność dzięki różnym systemom satelitarnym
Automatyczne przełączanie między GPS, Galileo, GLONASS i BeiDou
Wytrzymała obudowa o stopniu ochrony IP68 z wbudowaną anteną zapewniająca łatwą instalację poza szafą sterowniczą
Szybkie podłączanie niewielkim kosztem przy użyciu tylko jednego kabla Power over Ethernet
Precyzyjne wyznaczanie pozycji poprzez zarządzanie z poziomu przeglądarki, przepływ danych SNMP, NMEA lub JSON
Rozszerzony zakres temperatur -40°C ... +70°C
Maksymalne bezpieczeństwo cybernetyczne dzięki NTS (Network Time Security)

Najczęściej zadawane pytania


Jaki czas zapewnia urządzenie?

Czas UTC (Coordinated Universal Time) jest dostarczany za pośrednictwem protokołu NTP. Strefa czasowa, czas letni i zimowy są ustawiane lokalnie na urządzeniach końcowych (klientach NTP).


Jak zresetować urządzenie do ustawień fabrycznych?

Włączyć urządzenie. Zaczekać, aż urządzenie zacznie działać. Można to rozpoznać po tym, że dioda LED US świeci się stale, a dioda LED LOCK miga lub świeci się stale.
Nacisnąć i przytrzymać przycisk Reset (2) przez kolejne 10 sekund.
Urządzenie ... Zobacz więcej

Włączyć urządzenie. Zaczekać, aż urządzenie zacznie działać. Można to rozpoznać po tym, że dioda LED US świeci się stale, a dioda LED LOCK miga lub świeci się stale.
Nacisnąć i przytrzymać przycisk Reset (2) przez kolejne 10 sekund.
Urządzenie uruchomi się ponownie z ustawieniami fabrycznymi. Adres IP to 192.168.0.254.

Zobacz mniej


Zobacz FAQ