FL SWITCH 1001T-4POE-GT - Industrial Ethernet Switch
1026937

Trwa przygotowanie do spełnienia wymagań CRA

Unmanaged PoE Switch 1000 seria, 1 Port RJ45 10/100/1000 Mb/s, 4 Porty RJ45-PoE 10/100/1000 Mb/s, stopień ochrony: IP30, Temperatura otoczenia (praca): -40 °C ... 75 °C, Zakres napięcia zasilania: 18 V DC ... 57 V DC, Rozszerzony zakres temperatur, Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA).

Szczegóły produktu









Korzyści

Dioda LED sygnalizacji stanu POE na port
Szerokozakresowe zasilanie 18 ... 57 V DC
Duży zakres temperatury pracy -40 °C ... +75 °C
Autocrossing
Autonegocjacja
Redundancyjne napięcie zasilania
Automatyczna detekcja urządzeń, zasilanych prądem zgodnie ze standardami IEEE 802.3at lub 802.3af