UNO-PS/1AC/24DC/150W - Zasilacz
2904376

Zasilacz UNO taktowany w obwodzie pierwotnym do montażu na szynie nośnej, wejście: 1-fazowe, wyjście: 24 V DC/150 W

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Elastyczny montaż przez zatrzaskiwanie na szynie nośnej
Więcej miejsca w szafie rozdzielczej przy gęstości mocy większej nawet o 20 %
Maksymalna wydajność energetyczna dzięki sprawności powyżej 90 % i wyjątkowo niskim stratom podczas pracy jałowej, poniżej 0,3 W
Możliwość instalacji na zewnątrz dzięki szerokiemu zakresowi temperatur od -25 °C ... 70 °C