Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

UNO-DIODE/5-24DC/2X10/1X20 - Moduł redundancyjny
2905489

Moduł redundancyjny, 5 V - 24 V DC, 2x 10 A, 1x 20 A.

Szczegóły produktu









Korzyści

Elastyczny montaż przez zatrzaskiwanie na szynie nośnej
Oszczędność energii
Wytrzymała konstrukcja
Stały monitoring redundencji
Kompletna redundancja do samego odbiornika