Koszulki termokurczliwe z rodziny produktów E-WMS... są przeznaczone do automatycznej aplikacji przy użyciu aplikatora THERMOMARK E.SLEEVE. Dzięki niedzielonemu formatowi materiału można realizować indywidualne długości oznaczników. Po nadruku i aplikacji gotowe koszulki termokurczliwe można obkurczyć ręcznie i w ten sposób przymocować do kabla/przewodu.
E-WMS 3,2 (EX5)RL YE
-
Koszulka termokurczliwa
1221572
Koszulka termokurczliwa, Rolka, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.SLEEVE, zakres średnicy kabli: 1 ... 3,2 mm, bez perforacji, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabla (automatyczna aplikacja): 1 ... 3 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 1, długość rolki: 120 m, wysokość pola tekstowego: 5 mm
Szczegóły produktu
Wskazówka dotycząca zastosowania | Drukarki rolkowe THERMOMARK ROLL i THERMOMARK ROLL 2.0 mogą przetwarzać ten materiał tylko za pomocą zewnętrznego uchwytu rolki. |
Uwaga dot. materiału | Podana minimalna średnica koszulki termokurczliwej odnosi się do zastosowania jako oznacznik i nie gwarantuje właściwości izolacyjnych w stanie obkurczonym. W zależności od partii materiału, a także warunków przechowywania i obróbki, może wystąpić zmniejszenie maksymalnej średnicy przewodu, który można włożyć. |
Typ produktu | Koszulka termokurczliwa |
Zakres stosowania | KOMAX: M1650 TUBE |
Opisywanie | |
Ilość pojedynczych tabliczek | 1 |
Technologia oznakowania | Termotransfer do rolek |
Długość rolki | 120,00 m |
Wysokość | 6,25 mm |
Zgodne z RoHS | tak |
Kolor | żółty (RAL 1018) |
Materiał | poliolefiny |
materiał element bazowy | poliolefiny |
Współczynnik skurczu | 3:1 |
Temperatura obkurczania | > 85 °C |
Zewnętrzna średnica przewodu | 1 mm ... 3,2 mm |
Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru | |
Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (jako podstawa) |
Wymagania | ≥ 5 N |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Test taśmy klejącej | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 2409:2013 (jako podstawa) |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Odporność na promieniowanie UV | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa) |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Czas trwania badania | 96 h |
Metoda | Sztuczne napromieniowanie. |
Odporność na działanie temperatur | |
Specyfikacja pomiarowa | ANSI/UL 969-2018:03 (jako podstawa) |
Czas trwania badania | 240 h |
Rating 125 °C (150 °C) | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Odporność opisów na ścieranie | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (w częściach) | |
Izopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
n-heksan [CAS No. 110-54-3] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Woda + benzyna ekstrakcyjna [CAS No. 64742-82-1] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Wodorotlenek sodu 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Aceton (99%) [CAS No. 67-64-1] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Odporność na działanie chemikaliów, olejów i paliw | |
Specyfikacja pomiarowa | ISO 175:2010 (jako podstawa) |
Czas trwania badania | 168 h |
Wodorotlenek sodu 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Woda słona (350 g/l) [CAS No. - ] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Aceton (99%) [CAS No. 67-64-1] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Butanon (MEK) [CAS No. 78-93-3] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Benzyna [CAS No. 64742-49-0] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
IRM 901 | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
IRM 902 | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
IRM 903 | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Badanie w komorze kondensacyjnej ze zmiennymi parametrami klimatycznymi w atmosferze zawierającej dwutlenek siarki | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN 50018:2013-05 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Strefa klimatyczna | AHT 1,0 S |
Cykle | 2 |
Badanie w rozpylonej solance | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Czas trwania badania | 96 h |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -55 °C ... 125 °C |
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport) | 23 °C |
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 50 % |
Przechowalność | 5 lata |
Odporność na ścieranie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Sposób montażu | rozsunąć |
Numer artykułu | 1221572 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | BG2216 |
Klucz produktu | BG2216 |
GTIN | 4063151310615 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 22,22 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 22,22 g |
Numer taryfy celnej | 39173200 |
Kraj pochodzenia | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281102 |
ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001530 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
THERMOMARK E.300 - Drukarka termotransferowa 1285306
-
THERMOMARK E.300 D - Drukarka termotransferowa 1004303
-
THERMOMARK E.600 - Drukarka termotransferowa 1285310
-
THERMOMARK E.600 D - Drukarka termotransferowa 1004304
-
THERMOMARK E.300 DOUBLE - Drukarka termotransferowa 1472379
-
THERMOMARK E.SLEEVE - Aplikator 1192932
-
THERMOMARK E.SLEEVE SET - Zestaw aplikatora 1287049
-
TM-RIBBON 40 BK 105 - Taśma barwiąca 1259008
-
TM E.WIRE/E.SLEEVE-PR - Rolka dociskowa 1259203
-
TM E.300/E.600-TEAR OFF PLATE - Blacha konturu 1263118
-
TM E.300/E.600-FRONT COVER - Zaślepka przednia 1285305
-
THERMOMARK ROLL-ERH - Uchwyt rolki 5146448
-
THERMOMARK-ERH 500 - Uchwyt rolki 5146309
Korzyści
Trwałe oznakowanie pojedynczych przewodów, kabli, skręconych wiązek przewodów, węży pneumatycznych i innych elementów cylindrycznych
Wysoka elastyczność dzięki indywidualnym długościom oznaczników w zakresie 15 mm ... 51 mm (0,59″ ... 2,0″)
Opcjonalnie możliwość ręcznego obkurczenia termicznego w celu zamocowania w określonej pozycji
Duży zakres średnic dzięki współczynnikowi obkurczu 3:1
Popularne i sprawdzone w produkcji szaf sterowniczych i budowie maszyn, w przemyśle naftowo-gazowym oraz w kolejnictwie
Może być stosowany w module drukującym z wężem M1650 Tube firmy KOMAX
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław