FL COMSERVER-MPI-SET
-
Przetwornik złączy
2313588
FL COMSERVER-MPI-SET, skonfigurowany wstępnie dla 38,4 kBit/s dla dostępu programowania do interfejsów Siemens MPI, zakres dostawy: 1x FL COMSERVER, 1x adapter PSI-MPI/RS232 1x kabel RS232.
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Funkcje | |
| Zarząd | Zarządzanie oparte na sieci WWW |
| SNMP v1/v2 | |
| obsługa przeglądarki | Netscape Communicator od wersji 4.5 lub Internet Explorer od wersji 5.5 |
| Wymagania systemowe | |
| obsługa przeglądarki | Netscape Communicator od wersji 4.5 lub Internet Explorer od wersji 5.5 |
| Galwaniczna separacja | VCC // Ethernet // szeregowo |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 2,4 W |
| Napięcie probiercze interfejsu danych/interfejs danych | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Napięcie probiercze interfejsu danych/interfejs danych | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| 1,5 kVeff | |
| Zasilanie | |
| Zakres napięcia zasilania | 19,2 V AC/DC ... 28,8 V AC/DC (za pomocą wtykowych, śrubowych listew zaciskowych COMBICON) |
| 22,8 V DC ... 25,2 V DC (przemienne lub redundantne, zasilanie z płyty systemowej szyny lub zasilanie z sieci) | |
| Pobór prądu typowy | 100 mA (24 V DC) |
| Funkcja | |
| Management | Web-Based Management, SNMP, dostęp awaryjny przez Telnet i szeregowy |
| Wskaźniki stanu i diagnozowania | LED: UL (napięcie logiki), TD+RD (aktywność danych szeregowa), FD (pełny dupleks), 100 (praca 100 Mbit/s), Link (Ethernet), Activity (Ethernet), ERR (Error) |
| Zasilanie | |
| Moment dokręcania | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Sygnał | Ethernet |
| Dane: Interfejs Ethernet, 10/100Base-T(X) wg IEEE802.3 | |
| Szybkość transmisji szeregowej | 10/100 Mb/s, autonegocjacja |
| Rodzaj przyłącza | wtyk RJ45, ekranowany |
| Zasięg transmisji | 100 m (Twisted Pair, ekranowana) |
| Obsługiwane protokóły | TCP/IP, UDP |
| Protokóły pomocnicze | ARP, DHCP, BOOTP, SNMP, RIP, RARP, HTTP, TFTP, ICMP |
| Dane: Interfejs RS-232, wg ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 | |
| Szybkość transmisji szeregowej | 19200, 38400 Bit/s, ustawienia przez Web Based Management |
| Rodzaj przyłącza | Wtyk D-SUB-9 |
| Format plików/kodowanie | szeregowy asynchroniczny UART/NRZ, 8 danych, 1 stopu, Odd parzystości, 11 bit długości słowa |
| Kontrola przepływu danych/protokóły | Hardware-Handshake RTS/CTS |
| Szerokość | 22,5 mm |
| Wysokość | 99 mm |
| Głębokość | 116 mm |
| Kolor (Obudowa) | zielony (RAL 6021) |
| Materiał (Obudowa) | PA 6.6-FR |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 60 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 70 °C |
| Wysokość | ≤ 5000 m (Ograniczenie - patrz deklaracja producenta w sprawie eksploatacji na wysokości) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC 2014/30/UE |
| Odporność na zakłócenia | EN 61000-6-2:2005 |
| Emisja zakłóceń | |
| Normy/przepisy | EN 61000-6-4 |
| Normy/przepisy | EN 50121-4 |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Numer artykułu | 2313588 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz produktu | DNC321 |
| GTIN | 4046356480093 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 502,6 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 480,7 g |
| Kraj pochodzenia | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
PSM-KA9SUB9/BB/2METER - Kabel do transmisji danych 2799474
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Zasilacz 2904614
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Łącznik T-BUS na szynę DIN 2707437
-
FL CAT5 HEAVY - Kabel do transmisji danych 2744814
-
FL CAT5 FLEX - Kabel instalacyjny 2744830
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Złącza wtykowe RJ45 1656725
-
FL SWITCH SFNT 5TX - Industrial Ethernet Switch 2891003
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Separator sieciowy 2313931
-
FL-PP-RJ45-SCC - Panel krosowniczy 2901642
-
PSI-MODEM-SHDSL/ETH - Ekstender Ethernetowy 2313643
-
PSI-MODEM-SHDSL/SERIAL - Modem 2313669
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Kabel krosowe 2832263
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Kabel krosowe 2832580
-
SZF 1-0,6X3,5 - Wkrętak 1204517
-
FL PATCH SAFE CLIP - Zabezpieczenie Port Guard 2891246
-
SUBCON 9/F-SH - Wtyk mag. D-SUB 2761499
Korzyści
Wszystkie przyłącza wtykowe są realizowane za pomocą zacisków śrubowych COMBICON
Konfiguracja poprzez Web Based Management
Plug & Play do dostępu zdalnego Siemens S7
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław