PSI-MODEM-SHDSL/ETH - Ekstender Ethernetowy
2313643

Pierwsza generacja: niezarządzalny ekstender ethernetowy, do połączeń punkt-punkt, struktur liniowych i pierścieniowych, szybkości transmisji do 30 Mb/s, na odległości do 20 km na wewnątrzzakładowych przewodach miedzianych, diagnostyka przez USB i diody LED, 2 porty SHDSL, 1 port LAN

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu








Korzyści

Zasięg do 20 km
Do 15,3 Mb/s w trybie z 2 przewodami:
Do 30 Mb/s w trybie z 4 przewodami:
Stabilny proces modulacji (SHDSL)
PROFINET
Automatyczne rozpoznawanie szybkości transmisji danych SHDSL
Transparentny dla sieci (brak konieczności konfiguracji IP)
Transparentna dla protokołu
Automatyczne rozpoznawanie typu kabla sieciowego (Auto-MDI(X))
Automatyczne rozpoznawanie szybkości transmisji danych w sieci (10/100 Mb/s)
Łatwe uruchamianie, plug and play
Przyszłościowe (kompatybilne z IPv4- IPv6)
2 wyjścia cyfrowe do alarmowania sterowników zewnętrznych